Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

O que você faz para evitar o transbordamento do tanque de armazenamento?

Oferecemos uma solução incomparável que aborda todo o ciclo de segurança

Geralmente, os tanques de armazenamento contêm líquidos que são ambientalmente inseguros. Se não forem devidamente monitorados, podem ocorrer incidentes graves, como ferimentos à sua equipe. Algo tão simples quanto um interruptor flutuante com defeito pode causar problemas se ele falhar em avisar quando os fluidos atingem um nível inseguro no tanque. Formar nuvens de vapor podem se formar quando há um derramamento causando explosões e incêndio. Assim, os sistemas de prevenção de transbordamento são obrigatórios - mas podem ser caros, ruins de implementar e difíceis de manter.

Reduza o tempo de comissionamento e os custos de manutenção

Gabinete de prevenção de transbordamento ©Endress+Hauser

Nosso pacote de soluções pré-configurado reduz os custos do projeto em até 20% e diminui o risco de implementação, pois é baseado em uma abordagem padrão com projetos repetitíveis - testados e documentados. Desenvolvido conjuntamente com a Rockwell Automation, uma solução completa e integrada capaz de abordar todo o ciclo de segurança, desde a medição e monitoramento até a correção de elementos. Os equipamentos são pré-integrados, apenas a parametrização local é necessária, e toda a solução é modular e expansível.

Melhor expansão e maior sustentabilidade

  • Conformidade com as melhores práticas e padrões da indústria, normas API 2350 e IEC 61511

  • Ampliável para as suas necessidades

  • Adequação para instalações manuais e automatizadas

  • Até SIL 3

  • Exibição de mensagens de aviso e alarme detalhadas na tela de texto e no painel de operação

  • Possibilidade de avisos de alta segurança e Alarmes muito altos

Melhor transparência e rastreabilidade

  • Procedimento de prova integrado automático (patente pendente)

  • Gravação automática de todos os eventos para melhor transparência e rastreabilidade

  • UPS para operação de 30 minutos

  • Seleção de tanque livre pelo usuário para simplificar a atribuição de alarme