%20Inline%20version%20with%20flange%20connection%20(remote%20version)%20-%20PP01.jpg)
Especificações resumidas
-
Max. measurement error
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Measuring range
0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)
-
Medium temperature range
-40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Wetted materials
Measuring tubes
• DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
• DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Process connections
Flange connections
Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
Threaded connections
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Sensing element
Unidirectional
• Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
• Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirectional
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Reverse flow detection
Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
Campo de aplicação
The patented sensor design of t-mass F provides unprecedented measurement stability in thermal inline mass flow measurement. It compensates in real time for changes of process conditions: temperature, pressure, flow direction and gas type. The innovative remote transmitter von t-mass F 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.
Measuring principle is characterized by a high operable flow range and direct mass flow measurement
Measurement of utility and process gases as well as gas mixtures in small line sizes
Device properties
Inline version with DN 15 to 100 (1/2 to 4")
Bidirectional measurement; high measuring performance
Patented drift-free sensor with SIL 2
Remote version with up to 4 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Standard cable between sensor and transmitter
Benefícios
Flexible, convenient programming based on 21 standard gases or freely definable gas mixtures thereof
-
High level of process control – premium measurement accuracy and repeatability
-
Reliable monitoring – detection of process disturbances and reverse flow
-
Easy maintenance – removable sensor
-
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses
-
Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality
-
Integrated verification – Heartbeat Technology
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline t-mass F 500
Versão em português - 07/2023
Medidor termal de vazão de mássica
EN PT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
28/07/2023
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
TI01502DPT_0323-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proline t-mass F 500
Medidor termal de vazão de mássica
EN PT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
28/07/2023
Tamanho do arquivo:
5.4 MB
Nome do arquivo:
TI01502DPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline t-mass F 500
Medidor termal de vazão de mássica
HARTEN PT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
28/07/2023
Tamanho do arquivo:
7.4 MB
Nome do arquivo:
BA01996DPT_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proline t-mass F 500
Medidor termal de vazão de mássica
Modbus RS485EN PT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
28/07/2023
Tamanho do arquivo:
6.8 MB
Nome do arquivo:
BA01998DPT_0323-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermal mass flowmeter
EN PT 01/07/202117/09/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2021
Tamanho do arquivo:
2.1 MB
Nome do arquivo:
GP01145DEN_0221.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN PT 15/03/202401/07/202117/09/2020Idioma:
Inglês
Versão:
15/03/2024
Tamanho do arquivo:
2.5 MB
Nome do arquivo:
GP01146DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline t-mass F
Sensor de vazão mássica térmica
EN PT 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
01/07/2021
Tamanho do arquivo:
926.5 KB
Nome do arquivo:
KA01442DPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline 500 – digital HART
Transmissor com sensor de vazão mássico termal
EN PT 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
01/07/2021
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
KA01446DPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Proline 500 – digital Modbus RS485
Transmissor com sensor de vazão mássico termal
EN PT 05/07/202101/07/202117/09/2020Idioma:
Português
Versão:
01/07/2021
Tamanho do arquivo:
1.7 MB
Nome do arquivo:
KA01447DPT_0221.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN PT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
EA Replacing the Display Protection
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN PT 01/01/202415/12/202101/06/202002/08/201901/03/2018Idioma:
Inglês
Versão:
01/01/2024
Tamanho do arquivo:
480 KB
Nome do arquivo:
EA01093DA2_0723-00.pdf
-