Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Segurança do processo na indústria química, maior disponibilidade na planta

Sustente sua produtividade, eficiência e segurança de processo através de medições confiáveis

A segurança do processo nas operações da indústria química é vital, principalmente ao trabalhar com materiais perigosos para as pessoas, meio ambiente e patrimônio. Manter uma planta sempre segura e, ao mesmo tempo, garante alta produtividade e economia, é o principal desafio que a indústria química enfrenta.

Como podemos ajudar

Totalmente compatível com as normas de segurança atuais, o portfólio da Endress+Hauser pode medir os parâmetros críticos de processos químicos complexos, como extração, reação, separação e filtragem, para garantir controle máximo, com disponibilidade e segurança sustentáveis na planta.

  • O maior portfólio de medição do mercado, desenvolvido de acordo com padrões internacionais de segurança para áreas classificadas (ex. INMETRO, ATEX, FM, TIIS)

  • Sensores inteligentes com segurança funcional, de acordo com IEC61508, atingindo até SIL 3, com procedimentos de testes funcionais certificados

  • Rede de suporte mundial com expertise em segurança

  • Segurança e normas (por exemplo, ATEX. SIL, WHG) seminários e treinamento para pessoal da planta

Applications

Medição precisa para pureza do lote de produtos

A qualidade e pureza do produto exigem uma medição confiável, transparente e precisa dos parâmetros críticos do processo. Além disso, é necessária uma produção segura e eficiente.

Medição precisa para pureza do lote de produtos
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser equipa seu reator de batelada com equipamentos a dois fios em tempo real para vazão e nível, garantindo a precisão de medição necessária, ao mesmo tempo em que economiza custos no cabeamento e oferece espaço adicional nas bandejas de cabos:

  • Aumente a segurança graças à saída intrinsecamente segura

  • Aumente a proteção com o conceito Ex ia abrangente com aprovações globais

  • Evite paradas inesperadas com diagnósticos rápidos sobre quais ações tomar em casos de falha (de acordo com o padrão NAMUR NE 107)

  • Simplifique os procedimentos de proof tests de malha SIL com a Heartbeat Technology

Detecção de nível de amônia no separador

A evaporação de produtos químicos líquidos tais como amônia ou álcoois cria riscos durante o aquecimento do tanque. A manutenção dos níveis apropriados é fundamental e, no entanto, o controle desses níveis requer instrumentação e técnicas altamente sofisticadas e precisas.

Detecção do nível de amônia no separador
Nosso conhecimento em campo

O inovador LevelflexFMP54 da Endress+Hauser proporciona compensação da fase gasosa, a solução ideal para uma medição de nível precisa em aplicações com gases de alta densidade:

  • Acelere o comissionamento, manutenção e diagnóstico com o conceito de gerenciamento de dados HistoROM

  • Economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de proof tests (testes funcionais de malhas SIL) simples de acordo com a SIL/WHG

  • Maior segurança ao processo devido ao acoplamento cerâmico duplo do instrumento e resistência a vazamentos com altas pressões

  • Aproveite os recursos de diagnóstico e dados em tempo real com o protocolo HART

Detecção de temperatura da amônia no tanque de armazenamento

A amônia é um gás tóxico quando mantido em temperatura ambiente, por isso é melhor armazená-lo em seu estado líquido a -33° C (-27,4 F). Medir a temperatura das paredes do tanque e do fluido é essencial para evitar pontos de superaquecimento. No entanto, como o acesso ao tanque cheio é inviável, são necessárias tecnologias de sensor altamente robustas e precisas.

Detecção de temperatura da amônia no tanque de armazenamento
Nosso conhecimento em campo

Combinando a tecnologia StrongSens da Endress+Hauser com nosso MultiSens TMS01, obtenha o monitoramento ideal para o armazenamento seguro da amônia líquida:

  • Aumente a segurança com o mapeamento completo do tanque (até 100 m de comprimento) através de uma única conexão de processo

  • Reduza os custos de manutenção com sensores altamente duráveis

Melhoria da segurança de seus processos químicos

Clique nestes mapas de processo e saiba como tratar seus parâmetros críticos.

Gráfico de processo do reator de batelada de produtos químicos ©Endress+Hauser

Medição de vazão mais segura no reator de batelada com equipamento de dois fios, em tempo real, intrinsecamente seguros.

Gráfico de processo do reator de batelada de produtos químicos ©Endress+Hauser

Medição segura em seu processo de destilação para receber dados confiáveis de, por exemplo, detecção do nível de amônia.

Gráfico de processo do reator de batelada de produtos químicos ©Endress+Hauser

Meça em múltiplos pontos com apenas um conjunto de temperatura usando nossos MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (aprovados pelas regulamentações de pressão como PED, ASME VIII).

Benefícios

O processamento de produtos químicos em ambientes seguros é de extrema importância em nossa sociedade. Por este motivo, os operadores de plantas químicas têm uma responsabilidade especial em relação à segurança de seus processos e em relação ao meio ambiente. Para atender a essa responsabilidade eles precisam de um parceiro confiável. Damos suporte à operadores da planta, bem como à engenheiros e gerência, respondendo quaisquer dúvidas relacionadas a como nossos instrumentos e soluções podem aumentar a segurança de seus processos e aumentar a eficiência da planta.

  • em até 40%

    tempo de parada reduzido usando o conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis.

  • 50%

    de economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de testes funcionais fáceis, desenvolvidos para facilitar o que pede a SIL/WHG.

  • até 30%

    é a quantidade de pontos de medição que são cobertos com apenas um conjunto de temperatura usando nossos MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponível de acordo com as regulamentações internacionais referentes a pressão (por exemplo, PED, ASME VIII).

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias