Segurança do processo na indústria química, maior disponibilidade na planta
Sustente sua produtividade, eficiência e segurança de processo através de medições confiáveis
A segurança do processo nas operações da indústria química é vital, principalmente ao trabalhar com materiais perigosos para as pessoas, meio ambiente e patrimônio. Manter uma planta sempre segura e, ao mesmo tempo, garante alta produtividade e economia, é o principal desafio que a indústria química enfrenta.
234 mil.
tons of ammonia
is the forecasted global demand for ammonia by 2021 according to the Fertilizer Outlook summary report of the Annual International Fertilizer Association (IFA) Conference 2017.
Como podemos ajudar
Totalmente compatível com as normas de segurança atuais, o portfólio da Endress+Hauser pode medir os parâmetros críticos de processos químicos complexos, como extração, reação, separação e filtragem, para garantir controle máximo, com disponibilidade e segurança sustentáveis na planta.
O maior portfólio de medição do mercado, desenvolvido de acordo com padrões internacionais de segurança para áreas classificadas (ex. INMETRO, ATEX, FM, TIIS)
Sensores inteligentes com segurança funcional, de acordo com IEC61508, atingindo até SIL 3, com procedimentos de testes funcionais certificados
Rede de suporte mundial com expertise em segurança
Segurança e normas (por exemplo, ATEX. SIL, WHG) seminários e treinamento para pessoal da planta
Applications
Medição precisa para pureza do lote de produtos
A qualidade e pureza do produto exigem uma medição confiável, transparente e precisa dos parâmetros críticos do processo. Além disso, é necessária uma produção segura e eficiente.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser equipa seu reator de batelada com equipamentos a dois fios em tempo real para vazão e nível, garantindo a precisão de medição necessária, ao mesmo tempo em que economiza custos no cabeamento e oferece espaço adicional nas bandejas de cabos:
Aumente a segurança graças à saída intrinsecamente segura
Aumente a proteção com o conceito Ex ia abrangente com aprovações globais
Evite paradas inesperadas com diagnósticos rápidos sobre quais ações tomar em casos de falha (de acordo com o padrão NAMUR NE 107)
Simplifique os procedimentos de proof tests de malha SIL com a Heartbeat Technology
A evaporação de produtos químicos líquidos tais como amônia ou álcoois cria riscos durante o aquecimento do tanque. A manutenção dos níveis apropriados é fundamental e, no entanto, o controle desses níveis requer instrumentação e técnicas altamente sofisticadas e precisas.
Nosso conhecimento em campo
O inovador LevelflexFMP54 da Endress+Hauser proporciona compensação da fase gasosa, a solução ideal para uma medição de nível precisa em aplicações com gases de alta densidade:
Acelere o comissionamento, manutenção e diagnóstico com o conceito de gerenciamento de dados HistoROM
Economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de proof tests (testes funcionais de malhas SIL) simples de acordo com a SIL/WHG
Maior segurança ao processo devido ao acoplamento cerâmico duplo do instrumento e resistência a vazamentos com altas pressões
Aproveite os recursos de diagnóstico e dados em tempo real com o protocolo HART
Detecção de temperatura da amônia no tanque de armazenamento
A amônia é um gás tóxico quando mantido em temperatura ambiente, por isso é melhor armazená-lo em seu estado líquido a -33° C (-27,4 F). Medir a temperatura das paredes do tanque e do fluido é essencial para evitar pontos de superaquecimento. No entanto, como o acesso ao tanque cheio é inviável, são necessárias tecnologias de sensor altamente robustas e precisas.
Nosso conhecimento em campo
Combinando a tecnologia StrongSens da Endress+Hauser com nosso MultiSens TMS01, obtenha o monitoramento ideal para o armazenamento seguro da amônia líquida:
Aumente a segurança com o mapeamento completo do tanque (até 100 m de comprimento) através de uma única conexão de processo
Reduza os custos de manutenção com sensores altamente duráveis
Clique nestes mapas de processo e saiba como tratar seus parâmetros críticos.
Benefícios
O processamento de produtos químicos em ambientes seguros é de extrema importância em nossa sociedade. Por este motivo, os operadores de plantas químicas têm uma responsabilidade especial em relação à segurança de seus processos e em relação ao meio ambiente. Para atender a essa responsabilidade eles precisam de um parceiro confiável. Damos suporte à operadores da planta, bem como à engenheiros e gerência, respondendo quaisquer dúvidas relacionadas a como nossos instrumentos e soluções podem aumentar a segurança de seus processos e aumentar a eficiência da planta.
em até 40%
tempo de parada reduzido usando o conceito de gerenciamento de dados HistoROM para comissionamento, manutenção e diagnósticos rápidos e fáceis.
50%
de economia de tempo e redução de custos devido ao conceito de testes funcionais fáceis, desenvolvidos para facilitar o que pede a SIL/WHG.
até 30%
é a quantidade de pontos de medição que são cobertos com apenas um conjunto de temperatura usando nossos MultiSens Flex TMS01 & TMS02, disponível de acordo com as regulamentações internacionais referentes a pressão (por exemplo, PED, ASME VIII).
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
*Industrie Topic
Armazenamento e transporte de produtos químicos, de forma segura e eficiente
Reduza riscos à saúde da equipe, aos ativos da planta e ao meio-ambiente sem comprometer a disponibilidade e a eficiência de seus processos.
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .