Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Picture of Coriolis flowmeter LNGmass / D8LB for refueling applications

LNGmass
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with easy system integration

D8LB
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações

Este produto não está disponível nesta região.

Por favor, entre em contato com seu parceiro de vendas Endress+Hauser para quaisquer dúvidas adicionais.

Especificações resumidas

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    (Reference condition)

  • Measuring range

    0 to 18 000 kg/h (0 to 660 lb/min)

  • Medium temperature range

    –196 to +125 °C (–320 to +257 °F)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300

  • Wetted materials

    Measuring tubes: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Campo de aplicação

LNGmass is a Coriolis flowmeter specifically developed for dispensers, guaranteeing highest accuracy and robustness at extreme subzero temperatures down to –196 °C (–321 °F). Due to the most compact design worldwide, the device can be installed anywhere, even in the narrowest space conditions without any problem. The LNGmass has no moving parts and is, therefore, absolutely maintenance-free.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of cryogenic gases in refueling applications

Device properties

  • Flow rates up to 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Medium temperature down to –196 °C (–321 °F)

  • Nominal diameter: DN 8 to 25 (3/8 to 1")

  • Robust, compact transmitter housing

  • Modbus RS485

  • Designed to meet application needs

Benefícios

  • Excellent operational safety – reliable under extreme ambient conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on the smallest footprint

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

Vídeos

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável