Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Um simples movimento de giro para facilitar a abertura e a reinstalação após a calibração.
Pescoço de extensão do sensor de temperatura patenteado com liberação rápida para recalibração rápida e fácil. Prevenção de erro e economia de tempo - a unidade eletrônica pode ser removida rapidamente. Proteção contra a entrada de água graças à classe de proteção IP69K. Não há risco de dano mecânico ou erros de ligação elétrica durante a recalibração.

Benefícios

  • Economia de tempo significativa durante a recalibração (até 20 min. por ponto de medição)
  • Prevenção de erros de ligação elétrica durante a reinstalação
  • Economia de custo através da minimização dos tempos de parada da fábrica
  • Alta segurança de processo e de sistema

Para detectar desvios da curva do elemento de detecção, os sensores de temperatura são recalibrados periodicamente com muito esforço. Esta recalibração demorada envolve riscos em termos de erros de ligação elétrica. O pescoço de extensão divisível iTHERM QuickNeck permite a remoção da unidade eletrônica sem necessidade de ferramentas para calibração sem interrupção do processo. Ao girar o cabeçote do terminal, a unidade eletrônica pode ser removida do tubo de proteção e está pronta para uma calibração no local.

6 Produtos
Ordenar por:
Filtrar