This product is not available in this market.
Resumo dos benefícios
-
The panel offers the complete solution for reliable and accurate monitoring of drinking water treatment and distribution. It comprises sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine as well as the transmitter and assembly. The clever design of the assembly ensures smooth measurements of all 4 parameters with as little water consumption as possible. The panel is equipped with standardized fittings and process connections simplyfying process integration.
-
Easy planning
The bundle comprises all necessary components for comprehensive monitoring your drinking water. You can be sure to select the right measuring technology for your plant.
-
Fast commissioning
The Memosens sensors for pH, conductivity, turbidity and free chlorine are factory-calibrated. Simply connect them to the Liquiline transmitter via true plug and play and start measuring.
-
Reliable measurement at low water consumption
The design of the integrated assembly minimizes the amount of water consumed while the intergrated flow monitoring ensures that your measurement is always operational.
-
Perfectly suited to all disinfection steps
With the Memosens CCS51D free chlorine sensor included, the bundle is perfectly suited to all water treatment steps that involve disinfection such as pretreatment, conditioning and disinfection or distribution.
Detalhes do pacote

Componentes e pré-configurações
-
Fixações
Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.
Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho -
Componentes1
Technical Special Product Analysis CSOL
Fixações:CSOL-PA2WP1TDSKPA2WP1 -
2
- F
- L
- E
- X
4-channel transmitter
Liquiline CM444Fixações:CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _Aprovação:AAÁrea não classificadaEntrada do sensor:M44x sensores digitaisRecursos adicionais:FG*2x entrada digital, 2x saída digital -
3
- F
- L
- E
- X
Sensor de turbidez
Turbimax CUS52DFixações:CUS52D-AA1BA2Aprovação:AAÁrea não classificadaMétodo de Medição:1ISO 7027, IRConexção ao processo:BClamp 2"Cabo de comunicação:ACabo fixo, terminais abertosComprimento do cabo:23m -
4
- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPS11EFixações:CPS11E-AA7A _ 2Aprovação:AAÁrea não classificadaTipo de eletrodo:7Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30kRange de aplicação:A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)Comprimento de inserção2120mm -
5
- F
- L
- E
- X
Sensor de condutividade digital de 4 eletrodos
Memosens CLS82EFixações:CLS82E-AAPG30Aprovação:AAÁrea não classificadaConexão do processo:PGPG 13,5 120mmMaterial:30Sensor cerâmico + 1.4435, eletrodos de platina -
6
- F
- L
- E
- X
Sensor de cloro livre digital
Memosens CCS51DFixações:CCS51D-AA11 _AA11NB -
7
Digital measuring cable
CYK10Fixações:CYK10-A011Aprovação:AÁrea não classificadaComprimento do cabo:011,5mLigação do cabo:1Fios terminais
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
This product is not available in this market.
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingres protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingres protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingres protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingres protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingres protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Additional certifications
EAC, cCSAus
-
Measuring principle
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
Sensor de turbidez
Turbimax CUS52D
O Turbimax CUS52D é um sensor inteligente com precisão de laboratório que permite a operação desassistida de todos os pontos de medição de turbidez na produção de água potável e muitas outras aplicações com água doce, de processo ou salgada. Você pode instalá-lo diretamente em sua tubulação, poupando assim custosas instalações de bypass e evitando perdas de produto. Graças à tecnologia digital Memosens, o Turbimax CUS52D oferece máxima integridade do processo e de dados, operação simples e possibilita a manutenção preditiva.
-
Measuring principle
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Measurement range
0.000 to 4000 FNU
-
Measuring principle
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Design
40 mm sensor
-
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Process temperature
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
Temperature sensor
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Ingres protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Additional certifications
ISO 7027
Sensor de pH digital
Memosens CPS11E
O Memosens CPS11E é o tudo-em-um para processos estáveis. Ele mede com confiança até mesmo em faixas de pH extremas ou áreas classificadas. Graças à tecnologia digital Memosens 2.0, o sensor de pH resiste à umidade e permite a calibração em laboratório, aumentando a segurança do processo e simplificando a operação. Seu armazenamento ampliado de dados de calibração e processo oferece a base perfeita para a manutenção preditiva. Desenvolvido para longa vida útil e pouca manutenção, o Memosens CPS11E oferece uma excelente relação custo/benefício.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Characteristic
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Measurement range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Measuring principle
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Design
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Material
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction, sterilizable
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Process pressure
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Temperature sensor
NTC 30K
-
Ex certification
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Ingres protection
IP68
-
Additional certifications
Additional certifications
Sensor de condutividade digital de 4 eletrodos
Memosens CLS82E
O Memosens CLS82E é um sensor higiênico de ponta para aplicações com valores de condutividade altamente variáveis. Ele permite o monitoramento confiável de processos essenciais assim como enxágue final com apenas um sensor. A conformidade com a FDA e um design compacto pequeno garantem a adequação ideal ao seus processos. Com a tecnologia digital Memosens 2.0, o CLS82E permite o armazenamento ampliado de dados de processo e de sensores, facilitando a calibração em laboratório e manutenção preditiva, e oferecendo a base perfeita para serviços de IIoT avançados.
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Phase seperation, chromotography, fermentation
CIP monitoring in small pipes
Ultrafiltration
Final rinse -
Characteristic
Conductivity sensor with a broad measurement range for all hygienic applications with advanced requirements to process safety
-
Measurement range
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Measuring principle
Hygienic 4-electrode conductivity sensor
-
Design
Certified hygienic design with FDA compliant materials, 3-A and EHEDG certified, available as 120 mm sensor with PG13.5 and in many other standard process connections
-
Material
Process connection: stainless steel 1.4435 (316L)
Sensor element: platinum and ceramic -
Dimension
Sensor diameter: 12 mm (0.47 inch)
Electrode length: depending on process connection -
Process temperature
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F) -
Temperature sensor
Pt1000
-
Ex certification
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Connection
Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Threat G1", Thread NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Ingres protection
IP 68 / NEMA Type 6P
-
Additional certifications
Material certification 3.1
3-A and EHEDG certified, hygienic design
ASME BPE
Conformity to cGMP derived requirements
ASME BPE
FDA approved
Regulation (EC) No. 1935/2004
China Food
Sensor de cloro livre digital
Memosens CCS51D
O Memosens CCS51D é um sensor robusto, de baixa manutenção para cloro livre. Fornece medições de alta precisão, com estabilidade a longo prazo, em água potável, água de piscina e água de processo e, garante monitoramento consistente de desinfecção mesmo em volumes baixos de água. O sensor de cloro livre apresenta tempos de resposta extremamente rápidos garantindo controle de processo eficiente e processos seguros. Graças à tecnologia digital Memosens, o CCS51D combina a máxima integridade de dados e processos com operação simples.
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Characteristic
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Measurement range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Design
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Material
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Dimension
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperature sensor
10k NTC integrated (Memosens)
-
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens
Digital measuring cable
CYK10
CYK10 guarantees absolute water-proof connection of Memosens sensors to the transmitter. Its inductive coupling shows no contact corrosion and guarantees galvanic isolation of transmitter and medium. Simply forget about limited cable length, interfering potentials or moisture and benefit from completely safe and reliable signal transmission.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measurement range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Ingres protection
IP68
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Additional certifications
Also available as TÜV approved SIL version