Termômetro não invasivo com sensor resistivo ou termopar para aplicações demandantes na indústria química, de petróleo/gás e de energia. Faixa de medição: -196...+400oC (dependendo da configuração). Inserto não intercambiável. ::Sem risco de vazamento, por não precisar abrir o processo. ::Para aplicações demandantes como alta pressão, altas velocidades de vazão e meio abrasivo ou corrosivo. ::Engenharia rápida e econômica sem a necessidade de um tubo protetor ou cálculo de vazão. ::Instalação simples e segura sem interromper o processo, mesmo para instalações subsequentes ou temporárias.
non-invasive thermometer cable probe or modular thermometer suitable for high process pressures surface mounting
Thermowell / protection tube
without (not intended to use with thermowell)
Insert / probe
non exchangeable RTD or TC insert
Outer diameter protection tube / Insert
Geometry of coupling element is designed according to diameter of process piping
Process connection
surface mounting
Operating temperature range
-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Accuracy
depending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .