Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Instalação agrícola vertical inteligente em grandes cidades

Monitoramento de custo reduzido e intuitivo do fornecimento de nutrientes

As grandes cidades do mundo todo estão ficando superlotadas, o que coloca pressão não apenas em relação ao espaço habitacional, mas também na agricultura. Graças a culturas agrícolas verticais, é possível cultivar vegetais frescos como repolho e alface mesmo em espaços pequenos em grandes cidades do mundo todo.
A dosagem ideal de nutrientes permite que os operadores economizem dinheiro e gerem o máximo rendimento de produto possível na agricultura vertical. O monitoramento dos valores de pH e de condutividade é crucial.

Medição de pH e de condutividade em instalações agrícolas verticais inteligentes garante o melhor rendimento do produto ©Shutterstock

Benefícios

  • Instalação compacta e fácil para ocupar o mínimo de espaço possível

  • A Tecnologia Memosens garante a transmissão de dados segura e alta disponibilidade do ponto de medição

  • Monitoramento simples dos valores medidos com um smartphone

Análise de líquidos em prateleiras agrícolas verticais inteligentes

As prateleiras são abastecidas com soluções de nutrientes para garantir o crescimento ideal ©Shutterstock

As prateleiras são abastecidas com soluções de nutrientes para garantir o crescimento ideal

Em muitas cidades, o espaço é limitado e os vegetais frescos precisam ser cultivados em espaços confinados. O maior desafio é fornecer às plantas a quantidade ideal de nutrientes para manter os cursos baixos sem reduzir o rendimento do produto. O excesso de solução de nutrientes da fábrica é coletado e processado para reutilização. Nessa etapa, tanto o valor de pH quanto a condutividade do meio devem ser analisados a fim de atender os requisitos de qualidade.

Como a Endress+Hauser ajuda a impulsionar a sua agricultura vertical

Para garantir um monitoramento de processos abrangente, os sistemas de medição são equipados com sensores de análise de líquidos para pH e condutividade e transmissores Liquiline Compact. Liquiline Compact CM82 transfere os valores medidos para o aplicativo SmartBlue, permitindo o fácil monitoramento dos processos e calibração intuitiva do sensor através de um smartphone ou tablet comum. Graças à função Plug and Play e à Tecnologia Memosens, os sensores podem ser conectados e trocados com facilidade através da conexão do conector.