Transmissor de pH supercompacto com tecnologia digital para ETE e ETA
A Ambev é uma empresa brasileira dedicada à produção de bebidas, entre as quais cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água.
Na unidade em questão as medições de pH na ETE (estação de tratamento de esgoto) e ETA (estação de tratamento de água) estavam sendo feitas manualmente através de análises enviadas para laboratório e os valores inseridos em uma tabela em Excel.
Solução ofertada:
-
O Liquiline Compact CM82 é o menor transmissor para sensores Memosens. Seu corpo mede apenas 11 cm de comprimento e 2 cm de largura, incluindo uma conexão à qual você pode conectar seu sensor diretamente, sem cabo. Juntamente com o sensor, ele se encaixa na maioria das montagens e não poderia ser mais fácil de instalar.
Através de uma conexão Bluetooth exclusiva e segura, você pode acessar todos os pontos de medição do CM82 através de seus tablets ou smartphones e operá-los convenientemente à distância.
Benefícios da solução ao cliente:
Após demonstração do Transmissor Compacto Liquiline CM82 de baixo custo, tecnologia digital (Memosens) e ainda com a vantagem de a configuração ser feita via aplicativo SmartBlue a Ambev adquiriu a primeira unidade.
Após a comprovação de ótimos resultados foram adquiridas outras. Esse modelo está sendo padronizado nos pontos de análise de líquidos que demandam somente um ponto de medição já para necessidade que demandam mais de um ponto continuam com o Liquiline CM44X.
Informações adicionais entre em contato com time da Endress+Hauser:
Adson Lapa - Gerente de Contas Bahia
Adson.lapa@endress.com
Delso Nicola – Gerente de Industria Alimentos e Bebidas
delso.nicola@endress.com