Visão completa da água de nascente
Monitoramento remoto digital de uma fonte de água limpa
O município de Titterten, no cantão de Basel-Landschaft, usa uma nascente na zona rural para abastecer a cidade com água. No entanto, a tubulação envelhecida e o recente aumento dos períodos de seca começaram a apresentar desafios para o comitê de água.
Resultado
Com oPromag W 800 e o ecossistema IIoT da Netilion, o município pode verificar remotamente a descarga da nascente, avaliar os dados e encontrar vazamentos antes que eles se agravem.
Em relação às mudanças climáticas, oPromag W 800 e o Netilion podem analisar o quanto as secas recentes estão diminuindo o volume de água.
De modo geral, os serviços de IIoT do Netilion e o Promag W 800 contribuem para a estabilidade do abastecimento de água de Titterten.
Desafios
A nascente fica em uma área arborizada com terreno acidentado e sem eletricidade, o que torna as leituras manuais no local necessárias, mas difíceis. O comitê de água precisava de uma maneira de medir a vazão da água e transmitir essas informações independentemente da rede pública de eletricidade.
Solução
O medidor de vazão proline Promag W 800 da Endress+Hauser usa duas baterias para fornecer uma fonte de alimentação redundante fora da rede. O sensor registra o valor da vazão a cada 15 minutos e envia os dados diariamente para o serviço digital Netilion por meio de uma conexão LTE segura.
O Netilion Value possibilita a análise de dados e transfere as informações mensalmente para o sistema de controle de processos por meio de uma exportação em CSV. O Netilion Health monitora o status do equipamento e alerta a manutenção sobre qualquer problema.
Escopo
Os seguintes componentes e serviços digitais:
Medidor de vazão eletromagnético - O Proline Promag W 800 (operação com bateria ou transmissão de dados LTE) usa um transmissor remoto para proteger os componentes eletrônicos contra possíveis transbordamentos e pode ser ajustado para economizar a vida útil da bateria.
Netilion Value - serviço de monitoramento digital que possibilita o acesso às medições a qualquer momento e em qualquer lugar.
Netilion Health - serviço digital para monitoramento de equipamentos que mantém as equipes de manutenção um passo à frente dos problemas.