Nascido em 1792, o matemático e físico francês Gaspard-Gustave de Coriolis foi o primeiro a descrever a força que a história batizou com seu nome. Essa força pode ser especialmente percebida em sistemas rotativos. Os experimentos e simulações mostrados neste vídeo ilustram do que se trata esse princípio.
A medição de vazão Coriolis é a medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade. O princípio de medição Coriolis é utilizado em uma ampla variedade de diferentes áreas da indústria, como na indústria de life sciences, química, petroquímica, de petróleo e gás natural, alimentícia e, não menos importante, em aplicações de transferência de custódia.
Assista ao vídeo para saber como funciona o princípio de medição de vazão Coriolis e leia mais sobre ele aqui!
Visão geral dos benefícios dos medidores de vazão Coriolis
- Princípio de medição universal para líquidos e gases
- Multivariável — medição simultânea de vazão mássica, densidade, temperatura e viscosidade
- Alta precisão da medição: tipicamente: ±0,1% da leitura, opcionalmente: ±0,05% da leitura (PremiumCal)
- Princípio de medição independente de propriedades físicas do fluido e do perfil de vazão
- Não é necessária passagem de admissão/saída
As mais diversas substâncias são transportadas e distribuídas em dutos todos os dias. Isso pode incluir água potável, sucos de frutas, petróleo, gás natural e produtos químicos, ácidos ou álcalis.
Os fluidos que fluem pelos dutos geralmente apresentam propriedades completamente diferentes. Consequentemente, existem diferentes princípios para sua medição. Um desses métodos é a medição de vazão com base no princípio Coriolis.
O físico francês Gaspard Gustave de Coriolis estabeleceu a base física para esse princípio de medição há mais de 200 anos.
O interessante é que o princípio de Coriolis permite que a vazão mássica seja medida diretamente.
Vamos olhar mais de perto como esse método de medição funciona!
Um tubo está localizado dentro de cada medidor de vazão Coriolis. Um excitador faz com que esse tubo oscile constantemente, aqui em um exemplo exagerado.
Se não há vazão, o tubo de medição oscila uniformemente. Sensores estão localizados na entrada e na saída e registram essa oscilação básica com precisão.
Assim que o fluido começa a fluir pelo tubo de medição, no entanto, uma torção adicional é imposta à oscilação como resultado da inércia do líquido.
Agora, devido ao efeito Coriolis, as seções de entrada e saída do tubo oscilam em direções diferentes ao mesmo tempo.
Os sensores altamente sensíveis captam essa mudança na oscilação do tubo em termos de tempo e espaço. Isso é conhecido como “mudança de fase” e é uma medida direta da quantidade de líquido ou gás que está fluindo no momento pelo tubo.
Quanto maior a velocidade da vazão — e, portanto, a vazão total — maior será a deflexão do tubo de medição oscilante.
A aplicação do princípio de medição Coriolis não para por aí! Ele também pode ser usado para determinar simultaneamente a densidade do fluido.
Para isso, os sensores também registram a frequência de oscilação, em outras palavras, a frequência com que o tubo de medição se move para frente e para trás em um segundo.
Na animação, fica claro que um tubo cheio de água oscila com mais frequência do que um tubo cheio de mel, por exemplo, que tem uma densidade muito maior.
Assim, a frequência de oscilação é uma medida direta da densidade do fluido.
Tanto a densidade quanto a vazão são determinadas simultaneamente, mas de forma independente, por meio da oscilação do tubo.
A Endress+Hauser tem revolucionado e aperfeiçoado continuamente a tecnologia de medição de vazão Coriolis em inúmeros sistemas inovadores.
Essa tecnologia de medição é única, já que é a única maneira pela qual múltiplas variáveis de processo — como vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, temperatura e até mesmo viscosidade — podem ser medidas simultaneamente em tubulações.
Para todas as aplicações, temos a solução certa.
Endress+Hauser - o único fornecedor de que você precisa para tecnologias de medição !