Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Treinamento PROFIBUS

Treinamento PROFIBUS

PROFIBUS - uma tecnologia comum e comprovada na indústria de processos

O PROFIBUS, uma tecnologia comum e comprovada na indústria de processos, oferece muito mais recursos do que a tecnologia tradicional de 4...20 mA.
Para obter os benefícios da comunicação digital proporcionada pelo PROFIBUS, é necessário entender a tecnologia.
Participe de um de nossos cursos de treinamento para aproveitar melhor sua instalação e entender a implementação dos recursos mais recentes para aprimorar suas instalações.

Benefícios

  • Esteja preparado e confiante em suas tarefas

  • Ganhe experiência prática e troque experiências

  • Esteja atualizado com os últimos desenvolvimentos

  • Aprimore sua carreira com o cronograma de treinamento passo a passo

  • Melhore a qualidade de seu trabalho e supere as expectativas de seus clientes!

Treinamento em Tecnologia PROFIBUS DP/PA

Curso de 2 dias

Você aprenderá a entender os benefícios da tecnologia e conhecerá o procedimento de instalação, integração de equipamentos e localização de falhas. A ênfase é colocada no PROFIBUS DP e PA. Este curso de 2 dias abrange o conhecimento necessário e a experiência prática para trabalhar e manter com sucesso as redes PROFIBUS existentes.

Conteúdo do curso

Treinamento Certificado para Instalador PROFIBUS

Curso de 2 dias

Neste curso de treinamento certificado internacionalmente e reconhecido mundialmente, independente de fornecedor, você aprenderá com as ferramentas mais recentes a lidar com todos os aspectos de suas instalações PROFIBUS de forma profissional. Além disso, você saberá como evitar erros típicos de instalação na camada física dos segmentos PROFIBUS DP/PA.

Conteúdo do curso

  • Organização PROFIBUS

  • Conceitos de aterramento e blindagem

  • Cabos e conectores para instalações PROFIBUS

  • Ligação elétrica de um segmento de barramento DP/PA

  • Uso das ferramentas mais recentes do mercado para qualificar as instalações PROFIBUS

  • Da comunicação analógica à digital

  • Design de redes PROFIBUS

  • Comunicação cíclica e acíclica

  • Tipo de drivers de equipamento

  • Ligação elétrica de um segmento de barramento DP/PA

  • Localização de falhas / substituição de equipamentos

Treinamento Certificado para Engenheiro PROFIBUS DP/PA

Curso de 5 dias

Neste treinamento certificado pela PI e reconhecido mundialmente, independente do fornecedor, você aprenderá como o PROFIBUS DP/PA funciona em detalhes. Recursos como a integração de equipamentos em diversos sistemas DCS, a decodificação de mensagens de diagnóstico e a configuração acíclica de equipamentos via DTM ou EDD são os principais tópicos.

Conteúdo do curso

  • Camada física do PROFIBUS DP/PA

  • Componentes PROFIBUS

  • Design da rede

  • Procedimentos de comissionamento

  • Parâmetros DP e configuração de equipamentos

  • Decodificação de protocolos

  • Procedimentos de localização de falhas

Treinamento certificado para Engenheiro PROFIBUS PA

Curso de 3,5 dias

Neste treinamento certificado internacionalmente e reconhecido mundialmente, independente do fornecedor, você aprenderá como o PROFIBUS DP/PA funciona em detalhes. A ênfase deste curso é o perfil PA com seus desenvolvimentos mais recentes. Você aprenderá em sessões práticas como trabalhar com as ferramentas mais recentes disponíveis no mercado.

Conteúdo do curso

  • Camada física do PROFIBUS DP/PA

  • Design da rede

  • Etapas de comissionamento

  • Decodificação de protocolos

  • Características do perfil PROFIBUS PA

  • Conceitos de FISCO e Ex

  • Procedimentos de localização de falhas

Qualificações

Treinamento em Tecnologia PROFIBUS DP/PA, certificado pela Endress+Hauser
Treinamento Certificado para Instalador PROFIBUS, Certificação internacional PROFIBUS e PROFINET

Treinamento Certificado para Engenheiro PROFIBUS DP/PA, Certificação Internacional PROFIBUS e PROFINET Treinamento Certificado para Engenheiro PROFIBUS PA, Certificação Internacional PROFIBUS e PROFINET

Para obter mais detalhes, selecione um dos cursos abaixo ou entre em contato conosco.

O conteúdo do treinamento também está disponível como um programa de autoaprendizagem baseado em vídeo. Entre em contato conosco para obter mais informações.  

Também oferecemos sessões virtuais para troca e prática ao vivo com um instrutor.

Contato