Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Monitoramento eficiente de efluentes e água residual no setor de mineração e metais

Monitoramento eficiente de efluentes e água residual em mineração e metais

Reduza custos e esforço no tratamento de efluentes

Preços de mercado flutuantes e concorrência intensa estão causando pressão por custo alto nos segmentos de mineração, minerais e metais. Ao mesmo tempo, a proteção ambiental e o uso econômico de água, ex. reutilizando efluentes como água de processo, estão se tornando cada vez mais importantes. Nossas soluções de monitoramento ajudam você a tratar as águas residuais para o nível necessário para reutilização ou descarga. Elas ajudam você a reduzir seus custos operacionais através de um conceito de instalação, operação e manutenção inteligentes.

  • Redução do tempo de parada na produção

    Nossas soluções para o monitoramento econômico da qualidade de efluentes são formadas por painéis em que os pontos de medição completos são instalados. Para isso, usamos sensores com tecnologia Memosens, que podem ser pré-calibrados e estocados. Se uma medição falhar, mesmo o pessoal sem treinamento pode substituir o sensor com defeito por um sensor pré-calibrado. Graças à pré-calibração e ao reconhecimento automático do sensor dos nossos transmissoresLiquiline , isso pode ser feitos em segundos e o tempo de parada é minimizado.

Exemplo de painel para monitoramento de água no setores de mineração, minerais e metais ©Endress+Hauser

Nossos painéis compactos de monitoramento de água para minas, siderurgias etc. oferecem todos os sinais de medição necessários em um único lugar.

Operação de um transmissor quanto à pH, condutividade, oxigênio, cloro etc. em mineração, minerais e metais ©Endress+Hauser

Os transmissores da série Liquiline permitem a funcionalidade conexão dinâmica com sensores pré-calibrados, de modo que a substituição do sensor possa ser feita em segundos, mesmo por pessoal não treinado.

Manutenção de um painel de Análise para monitoramento de efluentes e água residual no setor de mineração, minerais e metais ©Endress+Hauser

Sempre que precisa de assistência para localização de falhas ou para manutenção de seus pontos de medição, nossos engenheiros de serviço capacitados estarão prontos para ajudar - no local ou remotamente.

Mapa de processo do monitoramento de efluentes e água residual de minas, siderurgias etc. ©Endress+Hauser

Visão geral exemplar do processo de monitoramento de efluentes na indústria de mineração, minerais e metais.

Como podemos ajudar

Para o tratamento de efluentes nos segmentos de mineração, minerais e metais, desenvolvemos painéis de medição que permite a você monitorar os efluentes de forma segura e eficiente. Instale os painéis em um local central de fácil acesso, conecte a água e a energia elétrica e todas as medições ficam imediatamente operacionais. Além disso, os medidores usados são robustos, de baixa manutenção e duráveis e você pode aproveitar o serviço local e remoto global da Endress+Hauser, se desejar.

  • Em apenas 15 minutos, seu painel de monitoramento pode ser feito sob medida às suas necessidades. Isso agiliza a fase de planejamento e traz total transparência aos seus custos operacionais.

  • Comissionamento rápido: tudo o que você precisa para monitorar a qualidade de efluentes - os sensores, conjuntos, transmissores, válvulas, tubulação etc. - é totalmente instalado, conectado e cabeado aos nossos painéis de medição.

  • Escalabilidade flexível, marcação CE e toda a documentação relevante necessária para conformidade regulamentar total com os setores de mineração, minerais e de metais.

  • Nossas tecnologias exclusivas Memosens e Liquiline incluem função plug-and-play real com sensores pré-calibrados e funções preditivas que notificam sua equipe antes que a manutenção seja necessária. Isso torna a manutenção mais fácil de planejar e menos custosa.

  • Nossos técnicos de serviço irão ajudá-lo localmente em suas minas, siderúrgicas etc. ou remotamente, através da localização de falhas para garantir que seu sistema de monitoramento da qualidade de efluentes atinja o mais alto tempo de operação possível.

  • O que oferecemos

    Um painel é uma placa na qual todos os pontos de medição que você precisa para um monitoramento confiável da qualidade de esgoto são pré-montados. Escolha um local de instalação flexível adaptado às suas dependências ou operação. Todas as medições...

  • Hardware e software

    • Configurador online para rápida customização de painéis conforme seus requisitos

    • Conecte até 8 sensores por transmissor para seus parâmetros desejados de qualidade da água residual com nossos transmissores multiparâmetros de alta tecnologia Liquiline

    • O...

  • Serviços

    • Consultoria e planejamento

    • Gestão de projetos

    • Teste de Aceitação em Fábrica (FAT)

    • Teste de Aceitação em Campo (SAT)

    • Comissionamento e treinamento por engenheiros de serviço experientes

    • Localização de falhas e reparo

    • Suporte remoto onde necessário

    • Suporte global
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
Downloads

    Making sure your wastewater treatment plant runs and runs

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.

    For the love of quality water

    Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for the water treatment sector. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your work at the water facility easier.

    • Revista da empresa
    Overview of control cabinet and container analysis solutions for water quality monitoring

    Measuring cabinets and containers

    • Revista da empresa

    Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.

Get in touch with our solutions consultants

For specific questions, please fill in the form and our solutions consultants will contact you. If you want, you can share more detailed information in the message field.

Please let us know as detailed as possible how we can help you. That way we can get back to you with the best possible answer.

Explore outras aplicações para este setor industrial