Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture SS2100a TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100a gas analyzer

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100A
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Variáveis medidas

    Concentração
    Pressão da célula
    Temperatura da célula

  • Aprovações para área classificada

    ATEX Zona 2

Campo de aplicação

The SS2100a gas analyzer measures accurate trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) in natural gas and hydrocarbon processing applications using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. It requires little maintenance and does not need recalibration or periodic replacement parts. The SS2100a is certified for ATEX Zone 2.

  • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and % level measurement of H2S and CO2

  • Natural gas: production, storage, transportation, distribution

  • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

  • Gas processing: fractionation, sour/acid gas removal

  • LNG: liquefication, custody transfer

  • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

  • Biomethane: H2O and H2S quality measurements

Benefícios

  • Accurate, real-time measurements

  • Low cost of ownership; no consumables; virtually maintenance free and reliable in harsh environments

  • Measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

  • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors

  • Analog and serial outputs for remote monitoring

  • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

  • ATEX Zone 2 certified

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products