Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture 1/4"  (6.25 mm)and 1/2" (12 mm) Raman immersion optics aiming up and left

Raman immersion optic

Unlock the power of in situ laboratory analysis of liquids, slurries, and semi-solids

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Sonda Raman Rxn-10

  • Materiais úmidos

    Metal: Liga C276 por padrão (aço inoxidável 316L ou titânio grau 2 sob encomenda)
    Janela: Safira de alta pureza, projeto proprietário não brasado de ajuste por compressão

Campo de aplicação

The fixed focus design of the Raman immersion optic provides long-term measurement stability along with superior signal performance which is essential for transferable, high-performance Raman measurements. Compatible with the Rxn-10 probehead, the immersion optic uses no movable parts so it is always in focus. The Raman immersion optic is well-suited for use in reaction vessels, laboratory reactors, or process streams, and its wettable components resist corrosion in harsh environments.

  • Pharmaceutical: drug substance unit operations, reaction analysis, crystallization, end-point detection, solvent swaps

  • Chemical: material identification, reaction analysis, polymerization, cross-linking, blending

  • Food & Beverage: blending, purification, natural and synthetic components

  • Development laboratory

Benefícios

  • Ideal for quick liquids, slurries & semi-solids measurements in the lab

  • Superior signal performance

  • Available in 1/4” and 1/2” diameters

  • No user-adjustable parts

  • Wettable components resist corrosion in harsh environments (including acidic solutions)

  • Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada

    Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products