Usando a tecnologia patenteada de espectroscopia a laser de diodo ajustável (TDLAS), o analisador SS500 é uma opção econômica para medir a concentração de H2O em gás natural sem entrar em contato físico com a corrente de gás. O resultado é um sensor que não sofre de contaminação nem desvios devido a impurezas no vapor como glicol, metanol ou aminas.
Medição de qualidade do gás natural na produção, armazenamento, transporte e distribuição
Monitoramento para gasodutos, plantas de processamento, estações de compressão, locais de coleta e qualidade na distribuição
Adequado para uso como um medidor de verificação
Faixas de medição de até 0-250 lb/mmscf (0-5275 ppm) H2O
Benefícios
Medição econômica de umidade e em tempo real
Praticamente livre de manutenção
Confiável em ambientes rigorosos
Rápido e preciso, sem atrasos devido a absorção (wet-up) ou dessorção (dry-down)
Sem contaminação ou desvio devido a impurezas no vapor como glicol, metanol, aminas, sulfeto de hidrogênio ou mercaptanas
Calibração rastreável NIST com saídas analógicas e seriais para monitoramento remoto
Certificação CSA para CSA Classe 1, Divisão 2 ou Classe 1, Divisão 1
Veja as descobertas no relatório GERG sobre o uso do analisador Raman Rxn4 e da sonda criogênica Raman Rxn-41 para a medição confiável da composição química em aplicações de transferência de custódia GNL.
Um analisador de gás econômico para umidade (H2O) na indústria de gás natural. O sensor mede o gás usando espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) para determinar a concentração de gás sem contato físico com a corrente. Opção de condicionamento da amostra simplificado para reduzir a complexidade do sistema do analisador.
Canais
1
Substância analisada e ranges de medição
H2O (Umidade): 5 a 422 ppmv (mínimo) 5 a 2.110 ppmv (máximo)
Variáveis medidas
Concentração Ponto de orvalho Pressão da célula Temperatura da célula
Range de temperatura ambiente
-20 a 50 °C (-4 a 122 °F)
Range de pressão de operação
Pressão de entrada: 140 a 350 kPa (20 a 50 psig) Célula de amostra: 700 a 1.400 mbara
Materiais úmidos do analisador
Aço inoxidável 316 L Anéis O-ring FKM Vidro
Fonte de alimentação
100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz ou 9 a 16 VDC ou 18 a 32 VDC - opcional 1 Amp máximo a 120 VAC 1,6 Amps a 24 VDC, 3,2 Amps a 12 VDC
Comunicação
Saída analógica: 1 ou 2 4-20 mA isolados, 1200 ohms a 24 VDC de carga máx. Série: Protocolo RS232C: Modbus Gould RTU ou Daniel RTU ou ASCII Alarmes: 2, alarmes de falha geral e de concentração através de saída(s) Modbus e analógica
Materiais do invólucro
Componentes eletrônicos: Aço inoxidável 304 (Classe I, Divisão 2) Painel do sistema de amostra: alumínio anodizado
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
PU (publicação)
Versão em inglês - 10/2023
New version available in English
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .