Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture SS2100I-1 single box IECEx, ATEX Zone 1 TDLAS gas analyzer, right angle view

SS2100i gas analyzers

Exceptionally reliable for measuring trace gas components

SS2100I
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
from CHF ??.-

Especificações resumidas

  • Variáveis medidas

    Concentração
    Pressão da célula
    Temperatura da célula

  • Aprovações para área classificada

    IECEx / ATEX / CNEx / KC / CCOE / CML Zona 1

Campo de aplicação

SS2100i gas analyzers accurately measure trace gas components (H2O, CO2, H2S, NH3, and C2H2) using tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) technology. The analyzers require little maintenance and do not need recalibration or periodic replacement parts. SS2100i gas analyzers are certified for ATEX/IECEx Zone 1.

  • Gas analysis: ppb level measurement of H2O & NH3, ppm level measurement of H2O, H2S, CO2, NH3, and C2H2, and percent (%) level measurement of H2S and CO2.

  • Natural Gas: production, storage, transportation, distribution

  • Refinery: hydrogen recycle, catalytic reforming, flaring, cracking

  • Gas Processing: fractionation, sour/acid gas removal

  • LNG: liquefication, custody transfer

  • Petrochemical: cracking, acetylene converter, caustic wash tower

Benefícios

  • Accurate, real-time measurements not hampered by wet-up (absorption) or dry-down (desorption)

  • Virtually maintenance free and reliable in harsh environments

  • Dependable with greater repeatability than surface-based sensors with NIST-traceable calibration

  • Analog and serial outputs for remote monitoring

  • Low cost of ownership, no consumables

  • Available for the following measurements: H2O, CO2, H2S, NH3, C2H2

  • ATEX/IECEx Zone 1 certified

Versão Xpert

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Xpert: domine suas aplicações mais desafiadoras ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products