Design sanitário para garantir a segurança de alimentos
A segurança de alimentos não apenas é um desafio complexo, mas também uma obrigação
A responsabilidade pela segurança de alimentos está nas mãos dos produtores. Para garantir uma cadeia de suprimentos alimentícios segura, produtores alimentícios e seus parceiros devem implementar processos de produção e equipamentos seguros para cumprir com as rígidas diretrizes e normas alimentares. Dessa forma, a segurança de alimentos e a saúde pública podem ser garantidas no mundo todo. O uso de tecnologia de medição de ponta em design sanitário assume um papel central na dominação dos desafios.
~50%
of all food recalls
are caused by microbiological contamination of food products. Read more about the impact of food contamination and how food risk management can help:
A Endress+Hauser ajuda você a atingir seus objetivos de segurança de alimentos ao desenvolver e fabricar instrumentações confiáveis e comprovadas em uso que atendem ou excedem padrões e diretrizes globais para design sanitário. Nossa abordagem em segurança de alimentos está baseada em quatro pilares principais:
Design e construção de equipamentos de processamento de alimentos usando padrões e práticas comprovados de higiene
Capacidade de limpeza fácil e eficiente mesmo em condições ambientais severas
Uso de materiais de qualidade alimentar
Conformidade com diretrizes de segurança alimentar, padrões de qualidade e conceitos HACCP
Applications
O design sanitário evita a contaminação dos alimentos
Produtores na indústria alimentícia devem ser diligentes e revisar continuamente os equipamentos de produção para eliminar o elo mais fraco que pode se tornar uma fonte de contaminação. Isso é particularmente importante ao modificar receitas ou detergentes/procedimentos de limpeza uma vez que as condições podem mudar. Incorporar boas práticas e equipamentos de higiene que cumpram com os critérios do design sanitário é uma decisão inteligente. Isso irá reduzir significativamente o risco de doenças de origem alimentar.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser leva em conta as exigências rigorosas de higiene da indústria alimentícia durante a pesquisa e desenvolvimento de instrumentações de processo. Somos membros ativos da EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group), uma rede global de fabricantes de equipamentos, empresas de processamento de alimentos, institutos de pesquisa e autoridades de saúde públicas dedicados a aprimorar a higiene na produção, processamento e embalagem de produtos alimentícios.
Descubra nosso portfólio comprovado de tecnologias de medição inovadoras e instrumentação de processo. Todas as tarefas de medição relevantes em seu processo podem ser equipadas com instrumentação de acordo com o design sanitário.
Saiba mais sobre o potencial de uma instrumentação de processo adequada em seu processo Cleaning-in-Place (CIP)
Exigências para equipamentos de processamento de alimentos
O processamento e produção de alimentos requer uma sensitividade especial. As leis, diretrizes e padrões que regulam fundamentalmente os requisitos e buscam o objetivo da mais alta segurança de alimentos possível são proporcionalmente exigentes.
Nosso conhecimento em campo
Toda a oferta de produtos sanitários da Endress+Hauser cumpre com os requisitos da indústria alimentícia.
Cumpre com normas sanitárias 3-A e é avaliada de acordo com procedimentos de teste da EHEDG
Material em contato com o alimento em conformidade com FDA "GRAS", EC 1935/2004 e China GB4806
Selecione sua instrumentação de acordo com as necessidades de sua aplicação. Oferecemos uma grande variedade de conexões de processo sanitárias.
A calibração regular é essencial para garantir a qualidade e segurança dos alimentos em seus processos críticos.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece serviços oportunos, econômicos e que podem ser comprovados [ara a indústria alimentícia que são acompanhados por certificados de calibração claros e concisos. Desde o teste preciso no local até calibração de laboratórios certificados, executamos e recomendamos tudo o que se refere à calibração de instrumentos para atender todas as necessidades do seu negócio.
Atenda a diretrizes, padrões e requisitos alimentícios globais
Conheça o especialista
"Together we can ensure food safety and public health on a global scale."
Benefícios
Além de nossa expertise na indústria e amplo portfólio de produtos sanitários, queremos apoiar nossos clientes com um valioso conhecimento em processo. Nós lhe ajudaremos a produzir alimentos seguros para garantir a saúde pública em escala global. A nossa promessa de ser um parceiro confiável é o nosso objetivo. Acreditamos em relacionamentos a longo prazo com nossos clientes.
100%
conformidade
com diretrizes, padrões e conceitos para garantir a segurança alimentar.
> 8.700
patentes e pedidos de patentes
proteja a propriedade intelectual por trás dos produtos, soluções e serviços da Endress+Hauser.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Eficiência
Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia
A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção. O potencial de otimização está na prevenção, monitoramento e tratamento de efluentes.
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Nossos sensores higiênicos para a indústria de laticínios garantem medições precisas e confiáveis para assegurar a segurança dos alimentos e eficiência dos equipamentos.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Conte com um parceiro confiável que ajuda a alcançar a excelência operacional na indústria farmacêutica
Indústria Química: Competitiva e segura
Indústria Química: Competitiva e segura
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .