Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistema de condutividade otimiza a produção de biossurfactantes

Holiferm abre fábrica comercial depois do sucesso com a piloto

A Endress+Hauser auxiliou a Holiferm desde a fase de laboratório até a produção da alternativa sustentável aos surfactantes petroquímicos. Um sistema de condutividade foi selecionado para medir a parte da separação de fase do processo automaticamente, reduzindo o esforço de manutenção e facilitando o manuseio dos dados resultantes. Graças ao sucesso na fase piloto, o sistema de medição será usado para a mesma aplicação na nova fábrica comercial da Holiferm.

Imagem da fábrica piloto da Holiferm

Fábrica piloto da Holiferm produzindo biossurfactantes sustentáveis

Foto dos tanques de lavagem nos circuitos seguintes da Holiferm

Tanques de lavagem nos circuitos seguintes da Holiferm

Os benefícios

  • Operação mais tranquila do processo

  • Menos dependência de operadores individuais

  • O sistema automático garante que somente o produto desejado seja levado ao próximo estágio do processo depois da fermentação

  • Conhecimento especializado compartilhado pela Endress+Hauser desde o início do projeto

Foto de Connor Makin, Engenheiro de Processo de Circuitos Seguintes, Holiferm

Recebemos uma solução clara e uma boa consultoria sobre como integrá-la ao processo.

Connor Makin, Engenheiro de Processo de Circuitos Seguintes
Holiferm

O desafio

A Holiferm foi criada para suprir a demanda por alternativas sustentáveis aos surfactantes petroquímicos, os quais são usados na limpeza doméstica, lavanderia e em aplicações de cuidados pessoais. O grande desafio foi tornar o produto final competitivo em custo comparado aos surfactantes tradicionais, especialmente quando produzido em grande quantidade. Primeiro em um laboratório e depois em uma fábrica piloto, a empresa desenvolveu um processo de produção semi-contínuo para substituir o método de produção de lote mais caro, comumente usado.

Nossa solução

A Endress+Hauser foi escolhida para fornecer os sensores de condutividade para medir a separação de fase automaticamente. O sensor Memosens CLS82E e o transmissor Liquiline CM442 foram escolhidos devido à facilidade de uso e redimensionabilidade.

Os sensores Memosens armazenam dados de processo diretamente no cabeçote do sensor, o que significa que a calibração ou os ajustes podem ser realizados em um ambiente de laboratório ideal e não no campo. As sondas podem ser trocadas de forma rápida e fácil sem interrupção do processo.

Processo ininterrupto

"Como operamos com culturas vivas, isso poderia causar um problema de esterilização se fosse necessário remover a sonda durante o processo contínuo. Portanto, é essencial poder comutar as sondas entre execução de lotes de forma rápida e fácil e com confiança nas leituras precisas durante a reinicialização,” diz Connor Makin, Engenheiro de Processo de Circuitos Seguintes da Holiferm.