Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Ponto de medição automatizado de pH em águas residuais

Mais segurança e menos esforço em aplicações pesadas

A fábrica da Dow em Stade conta com as soluções da Endress+Hauser para o monitoramento do pH no tratamento dos efluentes de produção. Elas são usadas para medição contínua de pH e limpeza e calibração automatizadas dos sensores. Dessa forma, a Dow garante valores medidos confiáveis e um processo seguro.

Principais componentes no gabinete: unidade de controle CDC90 com unidade de controle pneumático ©Endress+Hauser

Principais componentes no gabinete: unidade de controle CDC90, unidade de controle pneumático e recipientes para agente de limpeza e soluções buffer de pH

Conjunto retrátil de pH CPA473 ©Endress+Hauser

Ideal para aplicações pesadas: O conjunto de pH retrátil CPA473

Resultados

  • Alta confiabilidade dos valores de pH medidos devido a condições de medição consistentes e ciclos otimizados de limpeza e calibração

  • Transferência automática dos dados de calibração do sensor graças à tecnologia Memosens

  • Monitoramento automatizado do status dos sensores e mensagem de falha enviada diretamente para o sistema de controle quando os valores-limite são excedidos

  • Manutenção e assistência técnica minimizadas

Retrato de Alexander Kehrbach, Manutenção, fábrica da Dow em Stade

Juntamente com a Endress+Hauser, adequamos perfeitamente a solução de automação CDC90 às nossas necessidades. Os sistemas funcionam de forma confiável e satisfatória de modo geral.

Alexander Kehrbach
Manutenção , Fábrica da Dow em Stade

O desafio

O tratamento bem monitorado de águas residuais é necessário quando vários efluentes fluem juntos na unidade de BIOX da Dow. Os efluentes passam por uma bacia de neutralização e uma bacia de decantação, tanques de buffer, biologia "high-tower" e bacia de flotação. As etapas individuais do processo e a dosagem de produtos químicos são monitoradas e controladas por valores de pH medidos continuamente. A limpeza, calibração e monitoramento das condições regulares dos sensores são essenciais para isso, e o esforço manual envolvido é significativo.

A Endress+Hauser forneceu diversos Liquiline Control CDC90 para diferentes etapas do processo: O sistema de medição automaticamente limpa, calibra, monitora e verifica os sensores de pH conectados. O sistema na Dow é particularmente adequado para aplicações pesadas e para o uso de agentes de limpeza agressivos, como ácidos e álcalis concentrados. Se os valores de condição do sensor de pH estiverem fora de uma faixa especificada, uma mensagem de falha será automaticamente acionada no sistema de controle do processo.