Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sistema compacto de análise de vapor/água (SWAS)

Solução de painel Compact SWAS para monitoramento confiável e seguro dos circuitos de vapor e água.

O SWAS Compact é uma solução para geradores de vapor industriais que monitora com eficiência a qualidade da água e se encaixa perfeitamente em seu sistema, exigindo muito pouco espaço. Compreende a preparação da amostra, um trocador de cátions e um transmissor Liquiline ao qual os sensores de pH, condutividade e oxigênio estão conectados. O SWAS Compact minimiza a corrosão e a descamação e, portanto, reparos e substituições dispendiosas de peças inteiras da planta. Evita a perda de produção devido ao tempo de inatividade da planta.

Solução de painel Compact SWAS para monitoramento confiável e seguro dos circuitos de água e vapor. ©Endress+Hauser

Seus benefícios

  • O SWAS Compact fornece resultados de medição confiáveis e precisos, mesmo com baixos volumes de amostra

  • Protege caldeiras e trocadores de calor da corrosão e da incrustação de depósitos

  • Facilmente integrado aos circuitos de água e vapor existentes, graças ao seu design compacto e entrega turn-key

  • Até oito sensores podem ser conectados ao transmissor multicanal Liquiline

Fácil manutenção, menos tempo parado

O SWAS Compact pode ser equipado com transmissores multiparâmetros Liquiline. Estes permitem usar os sensores pré-calibrados com tecnologia Memosens, reduzindo significativamente o tempo do trabalho em seu processo. O cálculo integrado do valor de pH permite uma regulação precisa do pH, enquanto o cálculo da vida útil restante do trocador de cátions permite manutenção preditiva. A segurança máxima do processo é garantida por um desligamento automático do sistema se a temperatura da amostra estiver muito alta.

Meça todos os parâmetros críticos

  • pH/ORP

  • Oxigênio dissolvido

  • Condutividade (total, catiônica e diferencial)

Campo de aplicações

O SWAS Compact monitora a qualidade do vapor e da água em diversos setores industriais e suas instalações públicas:

  • Potência e energia

  • Alimentos e bebidas

  • Produtos químicos

  • Mineração, minerais e metais

As aplicações comuns são:

  • Água de alimentação de caldeira

  • Análise de vapor e de estado de condensação

  • Água de caldeira
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
Downloads