Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

TU51 Weld-in barstock thermowell, US style

TU51 Weld-in thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with weld-in process connections and round extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Max. process pressure (static)

      500 bar (7252 psi)

    • Maximum standard immersion length

      24"

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical tip form

  • Campo de aplicação

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Bar stock Thermowell

  • Characteristic / Application

    US-style

    weld-in process connections

  • Head connection

    internal thread:

    1/2" NPT

  • Maximum standard immersion length

    24"

  • Process connection

    weld-in

  • Thermowell root diameter

    1.050"

    1.315"

  • Medium contact material

    316/ 316L

    others on request

  • Wetted part finishing (Ra)

    32 µin (0.80 µin)

  • Tip shape

    tapered

  • Temperature range

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. process pressure at 400 °C

    depends on configuration

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification