Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Portfólio Ethernet-APL

Nossos produtos para comunicação simples, rápida e digital

A Ethernet-APL amplia os recursos da Ethernet convencional para atender aos altos requisitos da indústria de processos, por exemplo, longos comprimentos de cabo, fácil instalação e design à prova de explosão. Ela permite a comunicação de alta velocidade e a fonte de alimentação por meio de um cabo de 2 fios e, portanto, é adequada para equipamentos em nível de campo, como sensores de medição. A Endress+Hauser oferece uma variedade de medidores adequados para Ethernet-APL.

A Endress+Hauser oferece equipamentos de medição prontos para Ethernet-APL.

O que é Ethernet-APL? Uma rápida explicação

A Ethernet-APL é compatível com vários tipos de topologias

Diversos tipos de topologias podem ser configurados com a Ethernet-APL.

Benefícios

  • PROFINET PA Profile 4, Redundância S2 do sistema, Reconfiguração dinâmica​

  • Servidor de rede integrado que fornece acesso remoto para parametrização, localização de falhas e outras funções (por ex. relatórios)

  • Integração do sistema de última geração por meio de pacotes FDI

  • Diagnóstico, verificação e monitoramento contínuos através da Heartbeat Technology​

  • Interfaces homem-máquina habilitadas para touchscreen no servidor de rede e gestão de ativos, driver do equipamento para comunicação cíclica (por ex. GSD para PROFINET) armazenado no equipamento

    Parametrização guiada para operação simples

A Ethernet-APL é uma nova camada física para Ethernet, desenvolvida para atender aos requisitos da indústria de processos. Qualquer tipo de protocolo Ethernet industrial ou aplicação Ethernet padrão pode ser combinado com o Ethernet-APL. A Endress+Hauser lançou os instrumentos PROFINET como os primeiros equipamentos prontos para Ethernet-APL. Outros protocolos virão a seguir.
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
Downloads

    • Artigo técnico (WP)
    Ethernet-APL competence brochure

    Ethernet-APL: Smart, fast, digital

    • Artigo técnico (WP)

    Ethernet-APL is designed to be open, future-proof and ready for the Industrial Internet of Things (IIoT).