
Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 80 °C
or 150 °C
(-40 °F ... 176 °F
or 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar...1.5 bar abs
(10 psi...22 psi) -
Max. measurement distance
45 m (148 ft)
-
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Campo de aplicação
The FDU95 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in solids 45m (148ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +80°C or +150°C (-40 to +176°F or +302°F)
Pressure: +0.7 to +1.5bar (+10 to +22psi)
Maximum measuring range: Solids 45m (148ft)
Blocking distance: 0.7m / 80°C (2.3ft), 0.9m / 150°C (2.9ft)
International explosion protection certificates
Benefícios
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU91/91F/92/95/96
Versão em português - 07/2007
Sensores ultra sónicos para medições de nível e caudal sem contacto; Para ligação com o transmissor FMU90
EN PT 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Idioma:
Português
Versão:
18/07/2007
Tamanho do arquivo:
526.4 KB
Nome do arquivo:
TI396F38pt0707.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Versão em português - 12/2024
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU91/91F/92/95/96
Sensores ultra sónicos para medições de nível e caudal sem contacto;
Para ligação com o transmissor FMU90EN PT 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Idioma:
Português
Versão:
18/07/2007
Tamanho do arquivo:
526.4 KB
Nome do arquivo:
TI396F38pt0707.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Unidade de alinhamento FAU40
Acessório de instalação para sensores ultrassônicos ou de micro-ondas
com conexão a caboEN PT 01/03/202106/09/200501/07/2003Idioma:
Português
Versão:
01/03/2021
Tamanho do arquivo:
439.7 KB
Nome do arquivo:
TI00179FPT_1021.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU95
Tecnologia de medição Ultrasonic
EN PT 14/09/2020Idioma:
Português
Versão:
14/09/2020
Tamanho do arquivo:
689.9 KB
Nome do arquivo:
TI01474FPT_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Prosonic S FMU95 PROFIBUS DP
Tecnologia de medição ultrassônica
Medição de nível
5 ou 10 sensoresEN PT 28/04/202531/05/202117/08/202002/04/201208/09/2009Idioma:
Português
Versão:
28/04/2025
Tamanho do arquivo:
2.8 MB
Nome do arquivo:
BA00344FPT_1725-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN PT 27/06/202222/01/2015Idioma:
Português
Versão:
27/06/2022
Tamanho do arquivo:
431.1 KB
Nome do arquivo:
XA01343FPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN PT 11/07/202226/03/2018Idioma:
Inglês
Versão:
11/07/2022
Tamanho do arquivo:
400 KB
Nome do arquivo:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN PT 10/05/202101/08/201605/03/2012Idioma:
Inglês
Versão:
10/05/2021
Tamanho do arquivo:
495.5 KB
Nome do arquivo:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbIdioma:
Inglês
Versão:
20/12/2021
Tamanho do arquivo:
416.7 KB
Nome do arquivo:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95, FDU96
IECEx BVS 08.0012
Ex ma IIC Tx Gb
Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db IP68
Ex tb IIIC Txx°C Db IP68EN PT 31/12/201001/11/2008Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2010
Tamanho do arquivo:
283.3 KB
Nome do arquivo:
XA00481FEN_1310.pdf
-