
Especificações resumidas
-
Accuracy
+/- 2mm + 0.17% of measured distance
-
Process temperature
-40 °C ... 95 °C
(-40 °F ... 203 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0.7 bar ... 3 bar abs
(10 psi ... 43 psi) -
Max. measurement distance
Liquids: 25 m (85 ft),
Solids: 15 m (50 ft) -
Main wetted parts
UP (unsaturated polyester)
Campo de aplicação
The FDU93 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft).
Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and of bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also for flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.
Process connection: Thread
Temperature: -40 to +95°C (-40 to +203°F)
Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +43psi)
Maximum measuring range: Liquids 25m (85ft), solids 15m (50ft)
Blocking distance: 0.6m (2ft)
International explosion protection certificates
Benefícios
Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present
Suited for rough ambient conditions thanks to separate installation from the transmitter
(up to 300m)Reduced build-up formation because of the self-cleaning effect
Integrated automatic sensor detection for transmitters FMU90/FMU95 for simple commissioning
Weather resistant and flood-proof (IP 68)
Non-contact measurement method minimizes service requirements
International Dust-Ex and Gas-Ex certificates available
Vídeos
Seleção Extended
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade

-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Unidade de alinhamento FAU40
Versão em português - 03/2021
Acessório de instalação para sensores ultrassônicos ou de micro-ondas com conexão a cabo
EN PT 01/03/202106/09/200501/07/2003Idioma:
Português
Versão:
01/03/2021
Tamanho do arquivo:
439.7 KB
Nome do arquivo:
TI00179FPT_1021.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU91/91F/92/95/96
Sensores ultra sónicos para medições de nível e caudal sem contacto;
Para ligação com o transmissor FMU90EN PT 25/01/201808/09/201516/01/201302/04/201231/03/2011Idioma:
Português
Versão:
18/07/2007
Tamanho do arquivo:
526.4 KB
Nome do arquivo:
TI396F38pt0707.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Idioma:
Português
Versão:
06/12/2024
Tamanho do arquivo:
3 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2624.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Unidade de alinhamento FAU40
Acessório de instalação para sensores ultrassônicos ou de micro-ondas
com conexão a caboEN PT 01/03/202106/09/200501/07/2003Idioma:
Português
Versão:
01/03/2021
Tamanho do arquivo:
439.7 KB
Nome do arquivo:
TI00179FPT_1021.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Prosonic S FDU93
Tecnologia de Medição Ultrassônica
EN PT 14/09/2020Idioma:
Português
Versão:
14/09/2020
Tamanho do arquivo:
685.2 KB
Nome do arquivo:
TI01473FPT_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
Ex ma IIC T* Gb
Ex ta/tb IIIC T** Da/Db
Ex tb IIIC T** DbEN PT 27/06/202222/01/2015Idioma:
Português
Versão:
27/06/2022
Tamanho do arquivo:
431.1 KB
Nome do arquivo:
XA01343FPT_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex ta/tb IIIC T**°C Da/Db X
Ex tb IIIC T**°C Db XEN PT 11/07/202226/03/2018Idioma:
Inglês
Versão:
11/07/2022
Tamanho do arquivo:
400 KB
Nome do arquivo:
XA01391FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU93, FDU95
Ex tD A20/21 IP65 T*
EN PT 10/05/202101/08/201605/03/2012Idioma:
Inglês
Versão:
10/05/2021
Tamanho do arquivo:
495.5 KB
Nome do arquivo:
XA00667FEN_0321.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95
II 2 G Ex ma IIC T5 Gb
II 2 G Ex ma IIC T6 Gb
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db
II 2 D Ex tb IIIC Txx°C DbIdioma:
Inglês
Versão:
20/12/2021
Tamanho do arquivo:
416.7 KB
Nome do arquivo:
XA02643FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95, FDU96
IECEx BVS 08.0012
Ex ma IIC Tx Gb
Ex ta/tb IIIC Txx°C Da/Db IP68
Ex tb IIIC Txx°C Db IP68EN PT 31/12/201001/11/2008Idioma:
Inglês
Versão:
31/12/2010
Tamanho do arquivo:
283.3 KB
Nome do arquivo:
XA00481FEN_1310.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Prosonic S FDU90, FDU91, FDU91F, FDU92, FDU93, FDU95 EAC: 2Ex nA IIC T6...T3 Gc Ex tc IIIC T55...95°C Dc Safety Instructions
Ultrasonic Level Measurement
EN PT 03/12/2018Idioma:
Inglês
Versão:
03/12/2018
Tamanho do arquivo:
149.1 KB
Nome do arquivo:
XA01818FEN_0118.pdf
-