Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquipoint FTW23 - Chave de nível com princípio capacitivo

Chave de nível com princípio capacitivo
Liquipoint FTW23

Chave de nível pontual com custo otimizado para líquidos à base de água

FTW23
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Capacitive Liquid

  • Characteristic / Application

    Compact point level switch for using in water based liquids

  • Specialities

    CIP and SIP suitable

  • Supply / Communication

    10…30 V DC

  • Ambient temperature

    -20...70°C
    -4... 158°F

  • Process temperature

    Standard:
    -20 ... 100°C
    Cleaning:
    -20 ... 135°C for 1h
    -4 ... 275F for 1h

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum ... 16 bar
    Vacuum ....232 psi

  • Main wetted parts

    Sensor: 316L
    Sensor isolation: PEEK

  • Process connection

    Thread G1, G1/2, G3/4, M24

  • Communication

    DC PNP
    IO- Link

  • Certificates / Approvals

    CSA C/US

  • Design approvals

    EN 10204-3.1

  • Hygienic approvals

    3A, EHEDG

  • Options

    Weld-in adapter,
    Process adapter for hygienic process connections

  • Application limits

    Conductive foam is recognizes as a liquid