Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Liquiline System CA80CR - Colorimetric analyzer for chromate monitoring in industrial wastewater

Chromate analyzer
Liquiline System CA80CR

Colorimetric system for the monitoring of industrial wastewater and optimization of process control

CA80CR
please wait
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
from CHF 803.-

Especificações resumidas

  • Measurement range

    0,03 to 2.5 mg/l Cr(VI)
    0.2 to 5.0 mg/l Cr(VI)
    0.2 to 5.0 mg/l with dilution function to maximum 10 to 250 mg/l Cr(VI)

  • Process temperature

    4 to 40 °C (39 to 104 °F)

  • Process pressure

    At atmospheric pressure, < 0.2 bar absolute

Campo de aplicação

Liquiline System CA80CR offers highly accurate online measurement for optimized chromate removal in industrial wastewater. It supports you in achieving environmentally compliant electroplating and tanning processes. Like all Liquiline System analyzers, CA80CR enables plug & play of up to four Memosens sensors - minimizing the installation effort. Automatic calibration and cleaning plus advanced diagnostics with remote access ensure consistent process safety.

Liquiline System CA80CR supports you in improving the environmental performance of your processes by:

  • Monitoring and optimizing the cleaning capacity of industrial wastewater treatment plants.

  • Effluent monitoring in tanneries and electroplating plants.

  • Monitoring of membrane filtration.

  • Limit monitoring in drinking water applications.

Benefícios

  • Standardized colorimetric measuring principle - diphenyle carbazide method - guarantees compliance with discharge regulations.

  • Reduced operating costs through automatic calibration and cleaning and low reagent consumption.

  • Simple maintenance: no tools required.

  • Advanced diagnostics with remote access for increased process safety.

  • Fast commissioning and plug & play thanks to Memosens technology and user-friendly operation.

  • Easy upgrade of functionality - even to a complete measuring station - simply by adding modules and connecting Memosens sensors. Reduces installation effort.

Vídeos

Seleção Extended

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecessor

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável