Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Soluções WirelessHART

Soluções WirelessHART, integração de pontos de medição móveis, variáveis e remotos com custo otimizado

Soluções WirelessHART
5 Produtos
Filtrar X icon

O produto está sendo descontinuado

Novas alternativas disponíveis

Sucessor

Diretriz de eliminação gradual

A Endress+Hauser está comprometida com o suporte a longo prazo de todos os nossos produtos.

Assumimos o suporte e serviço dos nossos produtos por um período de dez anos após o aviso de retirada do produto (até que as peças sobressalentes não estejam mais disponíveis).

No entanto, reservamo-nos o direito de oferecer soluções alternativas, incluindo produtos de substituição, se considerarmos mais apropriado.

Status do produto

Código raiz do produto SWG70
Nome WirelessHART Fieldgate SWG70
Status do produto In phase out
Data de descontinuação 12/2022
Fim da produção 12/2025
Sensor sobressalente até not applicable
Calibração até not applicable
Disponibilidade de peças sobressalentes not applicable
Reparar até not applicable
Nova alternativa SWG50
Recomendação de manutenção

Soluções WirelessHART

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, software ou componentes do sistema adequados através das características do produto. O Applicator guia você através de uma seleção de produto individual por meio de parâmetros de aplicação.

About Soluções WirelessHART

WirelessHART oferece um método extremamente flexível de integração dos pontos de medição em sistemas de monitoramento. Ele pode ser usado em sistemas sujeitos à expansão regular, ex. topos de poço, sistemas em constante movimento, bem como em máquinas giratórias e móveis. Quando os sistemas são automaticamente organizados, eles precisam de menos tempo de configuração, integração e comissionamento. O conceito de adaptador da Endress+Hauser também permite que a comunicação WirelessHART seja adicionada rapidamente aos equipamentos 4 a 20 mA existentes.

Um sistema WirelessHART inclui um conversor de protocolo conectado ao sistema de monitoramento e a até 250 equipamentos de campo WirelessHART. O adaptador Endress+Hauser permite que qualquer equipamento HART ou 4 a 20 mA seja integrado à rede sem fio como módulos de display específicos do equipamento. Em intervalos regulares, os instrumentos transmitem os valores medidos para o gateway, que coleta e disponibiliza à aplicação conectada. O software de configuração do equipamento FieldCare pode ser usado para configurar a rede.

Benefícios

  • Instalação rápida e flexível
  • Adequado para equipamento de fábrica móvel ou giratório
  • Adequado para instalações variáveis e móveis
  • Elimina obstáculos e integra pontos de medição de difícil acesso
  • Atualiza tecnologia herdada