©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Especificações resumidas
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Campo de aplicação
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Heavy duty applications
Oil & Gas processing industry
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Protection class: IP68
Benefícios
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
Extension neck to protect the head transmitter from overheating
Fast response time with reduced/tapered tip form
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Marine approval
Versão Lean
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
©Endress+Hauser
Produtos simples
Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos padrão
Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
Excelência técnica
Simplicidade
Produtos especializados
Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Versões FLEX
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Fundamental
Atende suas necessidades básicas de medição
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Lean
Lida com seus principais processos facilmente
Excelência técnica
Simplicidade
Seleção Extended
Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras
Excelência técnica
Simplicidade
Versão Xpert
Controla suas aplicações mais difíceis
Excelência técnica
Simplicidade
Loading alternative products
Measuring principle
Resistance Temperature Detector
Characteristic / Application
US style metric modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas suitable for high process pressures threaded process connection with neck incl. thermowell / protection tube (metal)
Thermowell / protection tube
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Outer diameter protection tube / Insert
20 mm (0,79") 24 mm (0,94") 25 mm (0,98")
Max. immersion length on request
up to 5.000,00 mm (196,85'')
Material protection tube/ thermowell
1.4401 (316) 1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) AlloyC276 Alloy600
Process connection
male thread: NPT3/4" NPT1" flange: ASME 1" 150 RF (B16.5) ASME 1" 300 RF (B16.5) ASME 1" 600 RF (B16.5) ASME 1,5" 150 RF (B16.5) ASME 1,5" 300 RF (B16.5) ASME 1,5" 600 RF (B16.5) ASME 2" 300 RF (B16.5) ASME 2" 600 RF (B16.5)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - approvals
ATEX II IECEx EAC Ex Explosion proof UKCA
Certification
Gost Metrology SIL (transmitter only) Marine approval
Mais baixados
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Versão em inglês - 07/2009
Modular RTD assembly, flameproof
barstock thermowell, with thread or flange
EN
PT
BG DE ES FR IT RU ZH
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2009
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI284ten_0709.pdf
TI TR66, TC66
Versão em português - 04/2023
Sensor de temperatura modular, proteção contra explosão, poço para
termoelemento usinados de barra, com rosca ou flange
EN
PT
CS DE ES FR IT JA PL RU ZH
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Idioma:
Português
Versão:
26/04/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01032TPT_0623-00.pdf
61 documentos
Technical Information,
Omnigrad S TR66
Modular RTD assembly, flameproof barstock thermowell, with thread or flange
EN
PT
Búlgaro Alemão Espanhol French Italiano Russo Chinês
01/07/2009
01/07/2008
26/07/2005
Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2009
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
TI284ten_0709.pdf
Sensor de temperatura modular, proteção contra explosão, poço para termoelemento usinados de barra, com rosca ou flange
EN
PT
Tcheco Alemão Espanhol French Italiano Japonês Polonês Russo Chinês
26/04/2023
20/03/2020
18/01/2016
20/08/2013
11/06/2012
Idioma:
Português
Versão:
26/04/2023
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
TI01032TPT_0623-00.pdf
Sensor modular de temperatura
Instruções de operação
Sensor modular universal de temperatura com RTD ou unidade eletrônica TC para aplicações industriais
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Indonésio Italiano Japonês Coreano Lithuanian Latvian Holandês Norueguês Polonês Romeno Russo Eslovaco Esloveno Sueco Tailandês Turco Chinês
31/08/2018
Idioma:
Português
Versão:
31/08/2018
Tamanho do arquivo:
593 KB
Nome do arquivo:
BA01915TPT_0118.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PT
Chinês
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
30/08/2023
Tamanho do arquivo:
474.5 KB
Nome do arquivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sensores de temperatura RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Italiano Coreano Lithuanian Latvian Holandês Polonês Romeno Eslovaco Esloveno Sueco
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Idioma:
Português
Versão:
28/03/2023
Tamanho do arquivo:
453.8 KB
Nome do arquivo:
XA00072RPT_1623-00.pdf
Sensor de temperatura RTD / TC ATEX, IECEx: Ex db IIC T6 Ga/Gb Ex db IIC T6 Gb Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db Ex tb IIIC Txxx °C Db
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Italiano Coreano Lithuanian Latvian Holandês Polonês Romeno Eslovaco Esloveno Sueco
20/02/2023
16/05/2022
11/02/2021
28/11/2016
04/12/2015
Idioma:
Português
Versão:
20/02/2023
Tamanho do arquivo:
472.8 KB
Nome do arquivo:
XA00084RPT_0423-00.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC unidades eletrônicas e cabos dos sensores de temperatura ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Italiano Coreano Lithuanian Latvian Holandês Polonês Romeno Eslovaco Esloveno Sueco
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Idioma:
Português
Versão:
30/03/2023
Tamanho do arquivo:
460.1 KB
Nome do arquivo:
XA00100RPT_1823-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
Thermometer Ex db IIC T1...T6 Gb
EN
PT
Chinês
27/04/2023
31/07/2020
Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
471.5 KB
Nome do arquivo:
XA02108TEN_0223-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Sensores de temperatura RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx °C Dc
EN
PT
Búlgaro Tcheco Dinamarquês Alemão Grego Espanhol Estoniano Finlandês French Croata Húngaro Italiano Lithuanian Latvian Holandês Polonês Romeno Eslovaco Esloveno Sueco Chinês
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Idioma:
Português
Versão:
20/11/2023
Tamanho do arquivo:
454.3 KB
Nome do arquivo:
XA00044RPT_2023-00.pdf
Buscar peças de reposição pelo número no desenho
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
Código de pedido
71044061
Número do desenho
Código de pedido
A
TPR300-
Número do desenho
Código de pedido
A
TS111-
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Número do desenho
Código de pedido
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Número do desenho
Código de pedido
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Número do desenho
Código de pedido
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Número do desenho
Código de pedido
B
TID10-
Readwin 2000 Operation + Read. software
Código de pedido
READWIN-
Número do desenho
Código de pedido
D
TA30A-
Número do desenho
Código de pedido
D
TA30H-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Código de pedido
71249291
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Código de pedido
71312729
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Número do desenho
Código de pedido
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Número do desenho
Código de pedido
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Código de pedido
71111515
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .
Personalizar
Aceitar apenas o essencial
Aceitar todos