For solids and semi-solids analysis, the Raman Rxn-20 probe reigns supreme. Its state-of-the-art, stainless-steel probe design produces representative, focus-free, quantitative Raman measurements. The Rxn-20 probe illuminates a large surface area and eliminates the need to align the probe for surface roughness. It provides heterogenous solids sampling via volumetric analysis, which is highly useful for measuring tablets, capsules, food solids, and polymer beads.
Chemicals: final product quality, blend impurities, crystallinity, raw materials
Polymers: extruded pellet quality, crystallinity, density, raw materials
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Temperatura, sonda Rxn-20: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F
Umidade relativa
20 a 80 %, sem condensação
Potência do laser máxima na cabeça da sonda (mW)
< 499
Interface da amostra
Temperatura: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Umidade relativa: 20 a 80 %, sem condensação
Pressão
Ambiente
Materiais do corpo e da janela
Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: materiais de grau óptico
Cabo de fibra óptica
Design: PVC revestido, construção proprietária Conexões: eletro-óptica proprietária Temperatura: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F Comprimentos disponíveis: 3000 mm / 118,12 pol. 10000 mm / 393,71 pol. 15000 mm /590,56 pol. Raio de curvatura mínimo: 75 mm/ 2,96 polegadas
Comprimento
Sonda Rxn-20 (incluindo o raio de curvatura do cabo de fibra): 312 mm/ 12,29 polegadas
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Folheto de Competência (CP)
Versão em inglês - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman technology for the chemical industry - Reliable
composition measurement of chemical process streams
Inovação (IN)
Versão em inglês - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer systems, powered by Kaiser Raman technology, for the chemical industry (includes the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Raman Rxn5 analyzer, and the Raman Rxn-10 probe, Raman Rxn-20 probe, Raman Rxn-30 probe, Raman Rxn-40 probe, and Raman Rxn-41 probe).
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .