Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Imagem do Produto Analisador Raman Rxn4 visão frontal do canto esquerdo

Analisador Raman Rxn4

Analisador Raman robusto e confiável garantindo o monitoramento de qualidade e processo 24 horas por dia, 7 dias por semana

KRXN4B
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Cobertura espectral

    Modelo base e configuração do gabinete:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Resolução espectral

    Modelo base e configuração do gabinete (média):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Híbrido:
    4 cm-1 (785 nm) média

  • Canais

    Modelo base e configuração do gabinete:
    Até quatro canais
    Híbrido:
    Até dois canais

  • Temperatura

    Modelo base:
    Operação:
    5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm)
    5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm)
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
    Híbrido:
    Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F
    Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
    Configuração do invólucro:
    Operação: (todos os comprimentos de onda)
    5 a 50 °C / 41 a 122 °F
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F

  • Umidade relativa

    20 a 80 %, sem condensação

  • Tensão de entrada

    Modelo base e Híbrido:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Configuração do gabinete:
    120 V ±10%, 60 Hz -OU-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo de energia (W)

    Modelo base e Híbrido:
    400 (máx.)
    250 (start-up típico)
    120 (operação típica)
    Configuração do gabinete:
    1560 (máx.)
    1560 (start-up típico)
    750 (operação típica)

  • Tempo de aquecimento (minutos)

    Modelo base e Híbrido:
    120
    Configuração do gabinete:
    240

  • Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)

    Modelo base e Híbrido:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 pol.
    Configuração do invólucro: (com carrinho opcional)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 pol

  • Peso

    Modelo base:
    28,5 kg / 63 lbs
    Configuração do invólucro:
    185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Modelo base e configuração do gabinete:
    Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
    Híbrido:
    Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório)
    Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46

  • Interface de automação

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (entre em contato para outras opções)

  • Opções de instalação

    Modelo base e Híbrido:
    Rack de 19"
    Configuração do gabinete:
    Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo

  • Certificações de área classificada

    Modelo base e Híbrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuração do gabinete:
    Entre em contato com o suporte para mais opções

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Cobertura espectral

    Modelo base e configuração do gabinete:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)

  • Resolução espectral

    Modelo base e configuração do gabinete (média):
    5 cm-1 (532 nm)
    4 cm-1 (785 nm)
    5 cm-1 (1000 nm)
    Híbrido:
    4 cm-1 (785 nm) média

  • Canais

    Modelo base e configuração do gabinete:
    Até quatro canais
    Híbrido:
    Até dois canais

  • Temperatura

    Modelo base:
    Operação:
    5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm)
    5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm)
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
    Híbrido:
    Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F
    Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
    Configuração do invólucro:
    Operação: (todos os comprimentos de onda)
    5 a 50 °C / 41 a 122 °F
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F

  • Umidade relativa

    20 a 80 %, sem condensação

  • Tensão de entrada

    Modelo base e Híbrido:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Configuração do gabinete:
    120 V ±10%, 60 Hz -OU-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo de energia (W)

    Modelo base e Híbrido:
    400 (máx.)
    250 (start-up típico)
    120 (operação típica)
    Configuração do gabinete:
    1560 (máx.)
    1560 (start-up típico)
    750 (operação típica)

  • Tempo de aquecimento (minutos)

    Modelo base e Híbrido:
    120
    Configuração do gabinete:
    240

  • Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)

    Modelo base e Híbrido:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 pol.
    Configuração do invólucro: (com carrinho opcional)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 pol

  • Peso

    Modelo base:
    28,5 kg / 63 lbs
    Configuração do invólucro:
    185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Modelo base e configuração do gabinete:
    Raman Rxn-10 (com óptica como acessório)
    Híbrido:
    Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório)
    Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório)

  • Interface de automação

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (entre em contato para outras opções)

  • Opções de instalação

    Modelo base e Híbrido:
    Rack de 19"
    Configuração do gabinete:
    Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo

  • Certificações de área classificada

    Modelo base e Híbrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuração do gabinete:
    Entre em contato com o suporte para mais opções

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Cobertura espectral

    Modelo base e configuração do gabinete:
    150-4350 cm-1 (532 nm)

  • Resolução espectral

    Modelo base e configuração do gabinete (média):
    5 cm-1 (532 nm)

  • Canais

    Modelo base e configuração do gabinete:
    Até quatro canais

  • Temperatura

    Modelo base:
    Operação:
    5 a 35 °C / 41 a 95 °F
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
    Configuração do invólucro:
    Operação:
    5 a 50 °C / 41 a 122 °F
    Armazenamento:
    -15 a 50 °C / 5 a 122 °F

  • Umidade relativa

    20 a 80 %, sem condensação

  • Tensão de entrada

    Modelo base:
    100-240 V, 50-60 Hz, ±10%
    Configuração do gabinete:
    120 V ±10%, 60 Hz -OU-
    230 V ±10%, 50/60 Hz

  • Consumo de energia (W)

    Modelo base:
    400 (máx.)
    250 (start-up típico)
    120 (operação típica)
    Configuração do gabinete:
    1560 (máx.)
    1560 (start-up típico)
    750 (operação típica)

  • Tempo de aquecimento (minutos)

    Modelo base:
    120
    Configuração do gabinete:
    240

  • Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)

    Modelo base e Híbrido:
    483 x 267 x 556 mm
    19,02 x 10,52 x 21,89 pol.
    Configuração do invólucro: (com carrinho opcional)
    1175 x 1480 x 826 mm
    46,26 x 58,27 x 32,52 pol

  • Peso

    Modelo base:
    28,5 kg / 63 lbs
    Configuração do invólucro:
    185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Raman Rxn-10 com óptica como acessório
    Raman Rxn-40
    Raman Rxn-41

  • Interface de automação

    OPC
    Modbus
    HTTPS
    (entre em contato para outras opções)

  • Opções de instalação

    Modelo base e Híbrido:
    Rack de 19"
    Configuração do gabinete:
    Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo

  • Certificações de área classificada

    Modelo base e Híbrido:
    ATEX, CSA, IECEx
    Configuração do gabinete:
    Entre em contato com o suporte para mais opções