Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Controle de bioprocesso avançado

Nicro permite soluções turnkey para fermentadores

A partir da análise demorada de amostras ao monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação graças à soluções completas de hardware para desenvolvimento e serviços analíticos.

monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação ©Endress+Hauser

Monitoramento em linha de metabólitos durante os processos de fermentação com a espectroscopia Raman

Os resultados

  • Operação segura e mais rápida graças ao monitoramento de processo em linha de metabólitos sem a necessidade de amostragem offline

  • Melhora do controle de processo resultando na otimização da produção e aumento do rendimento

  • Pacote de solução completo para fermentação

Adriana Lepur, Chefe do Laboratório de Microbiologia

Durante o monitoramento on-line do bioprocesso pude identificar o momento em que a bactéria mudou de uma fonte de carbono para outra – o momento no tempo ideal para introduzir a alimentação e aumentar o rendimento.

PhD Adriana Lepur, Chefe do Laboratório de Microbiologia
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb, Croácia

O desafio do cliente

Um indicador típico do progresso da fermentação é a falta de oxigênio dissolvido no meio e dá uma estimativa da duração do processo. Os metabólicos e densidade ópticos também devem ser monitorados para um melhor conhecimento sobre o processo. Geralmente, a concentração de metabólitos seria medida off-line através de técnicas cromatográficas demoradas e, consequentemente, exigiriam amostras. Isso também traz um risco em potencial de contaminação e causar a perda de um lote valioso.

Nossa solução

Nicro combinou suas competências com BIOCentre e Endress+Hauser para oferecer um pacote de solução completo para processos de fermentação. Ele inclui:

  • Engenharia e projeto de um sistema de fermentação completo da Nicro

  • Um Analisador Raman Rxn e sonda Rxn-45 da Endress+Hauser

  • Serviços analíticos da BIOCentre apoiados por serviços de modelagem S-PACT