O analisador Raman Rxn4 equipado com a tecnologia Kaiser Raman é a escolha ideal para ambientes de manufatura ou de processo. O Raman Rxn4 oferece um desempenho de alta resolução para medição e controle in situ em tempo real. Ele conta com recursos únicos de automonitoramento, diagnóstico e autocalibração para assegurar a validade de cada medição. Empilhável em rack padrão de 19", o Raman Rxn4 economiza espaço valioso na área de produção. Ele também é fornecido com um invólucro NEMA 4X de aço inoxidável opcional.
Química: monitoramento de reação, mistura, investigações de catálise
Polímeros: monitoramento de reações de polimerização, monitoramento de extrusão, mistura de polímeros
Farmacêutica: monitoramento de reação IFA, cristalização, polimorfos
Biofarmacêutica: monitoramento e controle de bioprocessos, aplicações PAT/QbD, cultura celular, fermentação, operações downstream, compatível com cGLP/cGMP
Alimentos e bebidas: Mapeamento de carnes e peixes, fermentação, monitoramento de reação
Petróleo e gás natural: GNL, refinaria, medições de energia
Benefícios
Robusto, confiável e altamente preciso
Fácil instalação e mínima manutenção/tempo de parada
Medição e monitoramento de processo in-line, on-line ou at-line 24 horas por dia
Construção interna unificada permite a transferência direta de modelos para suportar sistemas de analisadores redundantes
Software de controle Raman RunTime intuitivo, totalmente integrado através de interface touchscreen ou remota
Escalonamento vertical, horizontal, compatível com planta piloto/cGMP
Adequado para saídas em áreas perigosas/ambientes classificados
A partir da análise demorada de amostras ao monitoramento em tempo real de parâmetros críticos em processos de fermentação graças à soluções completas de hardware para desenvolvimento e serviços analíticos.
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 4 cm-1 (785 nm) média
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais Híbrido: Até dois canais
Temperatura
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm) Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Híbrido: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: (todos os comprimentos de onda) 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80 %, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base e Híbrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energia (W)
Modelo base e Híbrido: 400 (máx.) 250 (start-up típico) 120 (operação típica) Configuração do gabinete: 1560 (máx.) 1560 (start-up típico) 750 (operação típica)
Tempo de aquecimento (minutos)
Modelo base e Híbrido: 120 Configuração do gabinete: 240
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Modelo base e configuração do gabinete: Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46 Híbrido: Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório) Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório), Rxn-40, Rxn-41, Rxn-45, Rxn-46
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Measuring principle
Espectroscopia Raman
Cobertura espectral
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm) 150-3425 cm-1 (785 nm) 200-2400 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 175-1890 cm-1 (785 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm) 4 cm-1 (785 nm) 5 cm-1 (1000 nm) Híbrido: 4 cm-1 (785 nm) média
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais Híbrido: Até dois canais
Temperatura
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F (532 nm, 785 nm) 5 a 30 °C / 41 a 86 °F (1000 nm) Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Híbrido: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: (todos os comprimentos de onda) 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80 %, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base e Híbrido: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Consumo de energia (W)
Modelo base e Híbrido: 400 (máx.) 250 (start-up típico) 120 (operação típica) Configuração do gabinete: 1560 (máx.) 1560 (start-up típico) 750 (operação típica)
Tempo de aquecimento (minutos)
Modelo base e Híbrido: 120 Configuração do gabinete: 240
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Modelo base e configuração do gabinete: Raman Rxn-10 (com óptica como acessório) Híbrido: Canal 1 - Raman Rxn-20 (com óptica como acessório) Canal 2 - Raman Rxn-10 (com óptica como acessório)
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Measuring principle
Espectroscopia Raman
Cobertura espectral
Modelo base e configuração do gabinete: 150-4350 cm-1 (532 nm)
Resolução espectral
Modelo base e configuração do gabinete (média): 5 cm-1 (532 nm)
Canais
Modelo base e configuração do gabinete: Até quatro canais
Temperatura
Modelo base: Operação: 5 a 35 °C / 41 a 95 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F Configuração do invólucro: Operação: 5 a 50 °C / 41 a 122 °F Armazenamento: -15 a 50 °C / 5 a 122 °F
Umidade relativa
20 a 80 %, sem condensação
Tensão de entrada
Modelo base: 100-240 V, 50-60 Hz, ±10% Configuração do gabinete: 120 V ±10%, 60 Hz -OU- 230 V ±10%, 50/60 Hz
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Modelo base e Híbrido: 483 x 267 x 556 mm 19,02 x 10,52 x 21,89 pol. Configuração do invólucro: (com carrinho opcional) 1175 x 1480 x 826 mm 46,26 x 58,27 x 32,52 pol
Peso
Modelo base: 28,5 kg / 63 lbs Configuração do invólucro: 185,5 kg / 409 lbs (com carrinho opcional)
Compatibilidade com sonda de amostragem
Raman Rxn-10 com óptica como acessório Raman Rxn-40 Raman Rxn-41
Interface de automação
OPC Modbus HTTPS (entre em contato para outras opções)
Opções de instalação
Modelo base e Híbrido: Rack de 19" Configuração do gabinete: Gabinete NEMA 4X; instalado em parede, carrinho com rodízios ou suporte fixo
Certificações de área classificada
Modelo base e Híbrido: ATEX, CSA, IECEx Configuração do gabinete: Entre em contato com o suporte para mais opções
Raman analyzer application guide for the oil & gas and chemical
industries - Composition analysis of gas streams and LNG
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2021
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for composition analysis of gas streams and LNG (includes the Raman Rxn4 analyzer, the Raman Rxn5 analyzer, the Raman Rxn-30 probe, and Raman Rxn-41 probe) in the chemical industry and oil & gas industry.
Kaiser Raman technology and Sartorius BioPAT Spectro® collaboration
Q&A - Scalable, real-time bioprocess monitoring solutions
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2021
New version available in English
A Q&A about how our Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, and Rxn-46 probe), powered by Kaiser Raman technology, integrates with the Sartorius BioPAT Spectro platform (Ambr and biostat STR) for high throughput and single use (SUB) bioprocessingin the biopharmaceutical life science industry.
Advanced process and product control in fermentations -
Raman spectroscopy for composition analysis in a lab
or process
PU (publicação)
Versão em inglês - 03/2022
New version available in English
An overview of Raman spectroscopy analyzer systems (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, and Rxn-45 probe), powered by Kaiser Raman technology, for fermentation compositional analysis in a lab or process applicable to biotechnology in the food & beverage industry.
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
PU (publicação)
Versão em inglês - 01/2022
New version available in English
An overview brochure about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopy analyzer powered by Kaiser Raman technology for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
An overview of energy transition and the importance of gas analysis via TDLAS, QF, and Raman spectroscopy (including the J22, OXY5500, Raman Rxn4, and Raman Rxn5 analyzers) to meet the demand for an energy supply chain shift away from carbon toward renewable energy, natural gas, hydrogen, LNG, biogas and more in the oil & gas industry.
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Folheto de Competência (CP)
Versão em inglês - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Optimizing carbon capture processes through Raman spectroscopy
Estudo de Caso (CS)
Versão em inglês - 01/2022
New version available in English
This case study examines how USN used Raman spectroscopy, including a Raman Rxn2 analyzer and a Rxn-40probe, to monitor CO2 capture solvent quality in the chemical industry (note: this application would also work with a Raman Rxn4 analyzer / the oil & gas industry).
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .