Micro célula de vazão: Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
The Raman flow assembly brings in-line Raman spectroscopy to downstream bioprocessing. Comprised of a flow cell and associated flow bench connected to an Rxn-10 probe, this system meets the speed demands of downstream by optimizing Raman collection for low-turbidity, low volume samples. Ideally suited for development-scale flow rates, the Raman flow assembly provides real-time monitoring, rapid process optimization, and process control for chromatography and other downstream unit operations.
Downstream: aggregation, protein crystallization, formula stability, product CQA, protein concentration, buffer excipients
Midstream: analyte monitoring in permeate
Benefícios
Brings Raman-based process insights and control to downstream bioprocessing unit operations
Achieves lower limits of detection through enhancement of the Raman signal
Provides continuous, real-time measurements with high sensitivity for development-scale flow rates
With the flow bench, provides flexibility to swap out flow cells any time without impacting your process or sterility
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Micro bancada de vazão: Operação: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F Armazenamento: -10 a 50 °C / 14 a 122 °F Micro célula de vazão: Operação: 0 a 40 °C / 32 a 104 °F Armazenamento: -20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Umidade relativa
Micro célula de vazão: Armazenamento: < 90 % sem condensação
Dimensões em unidades (largura x altura x profundidade)
Micro bancada de vazão: 254 x 102 x 66 mm 10,0" x 4,0" x 2,6" Célula microvazão: 46 x 25 x 11 mm 1,8" x 1,0" x 0,4"
Micro célula de vazão: Corpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Acabamento de superfície: Ra 15 com eletropolimento para acabamento ASME BPE SF4 Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO 10993
Método de esterilização
Micro célula de vazão: CIP/SIP
Conexão de processo
Micro célula de vazão: 5/16-24 presilhas de fundo plano Até 3/16 polegadas tubulação OD
Espessura do caminho do fluido
Micro bancada de vazão: 1,0 a 5,0 mm (acionamento da célula de vazão) Micro bancada de vazão: 2,5 mm
Condições de vazão (Flowcell)
Micro célula de vazão: Laminar
Vazão volumétrica máxima da célula de fluxo (mL/min)
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (publicação)
Versão em inglês - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Raman calibration and verification kits - Everything needed to
calibrate and verify your Raman analyzer system for lab-to-process
scalability
PU (publicação)
Versão em inglês - 12/2023
New version available in English
An overview of the Raman calibration and verification kits for the bio multi optic / single use optic and the Raman flow assembly (includes the flow bench and flow cell). These kits are to be used in conjunction with the Rxn-10 probe and Raman Rxn2 / Rxn4 analyzer for upstream and downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (publicação)
Versão em inglês - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Inovação (IN)
Versão em inglês - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .