Especificações resumidas
-
Accuracy
up to 0.4 mm
-
Process temperature
-200°C...200°C
(-328°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
0,2...6 bar abs
-
Max. measurement distance
36 m (118 ft)
-
Main wetted parts
316L, AlloyC276, PTFE
Campo de aplicação
O medidor de tanque inteligente Proservo NMS80 é projetado para medição de nível de líquido com alta precisão em transferência de custódia e aplicações de controle de inventário com aprovações NMi- e PTB. Atende as especificações relevantes de acordo com OIML R85 e API 3.1B. Ele cumpre as exigências exatas de gerenciamento de estoque de tanques e controle de perda e é otimizado em termos de economia de custo total e operação segura.
Para medição de transferência de custódia de alta precisão em óleo cru, gasolina, diesel, petroquímicos e químicos.
Conexões de processo: flanges
Temperatura: -200 a +200 °C (-328 a +392 °F)
Pressão: 0 a +6 bar (0 a +87 psi)
Faixa de medição máxima: 36 m (118 pés)
Precisão: ±0,4 mm (±0,02")
Certificados internacionais de proteção contra explosão e transferência de custódia, prevenção contra transbordamento WHG, SIL
Benefícios
Hardware e software desenvolvidos de acordo com IEC 61508 até SIL3 (em redundância homogênea) para alto nível de segurança
Máxima confiabilidade com precisão até ±0,4 mm (±0,02")
Desenvolvido de acordo com as recomendações internacionais de metrologia, como a OIML R85 e API MPMS
Certificações locais e nacionais específicas, como a NMi ou PTB para aplicações de transferência de custódia
Instalação simplificada e operação sem problemas devido à fácil conexão aos principais sistemas DCS via protocolos abertos
Medição de interfaces entre camadas de três líquidos, fundo do tanque, ponto e densidades de perfil
Vídeos
Versão Xpert
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proservo NMS80
Versão em português - 10/2023
Tancagem
EN PT 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Idioma:
Português
Versão:
25/10/2023
Tamanho do arquivo:
5.3 MB
Nome do arquivo:
TI01248GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proservo NMS80
Versão em inglês - 02/2023
Tank Gauging
EN PT 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
17/02/2023
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
GP01074GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Proservo NMS80
Tancagem
EN PT 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Idioma:
Português
Versão:
25/10/2023
Tamanho do arquivo:
5.3 MB
Nome do arquivo:
TI01248GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
BA Proservo NMS80
Tancagem
EN PT 25/10/202310/11/202205/08/202013/07/201807/06/2018Idioma:
Português
Versão:
25/10/2023
Tamanho do arquivo:
12.8 MB
Nome do arquivo:
BA01456GPT_0723-00.pdf
-
-
-
Parâmetro do Equipamento (GP)
Proservo NMS80
Tank Gauging
EN PT 17/02/202320/07/201829/06/201701/03/2016Idioma:
Inglês
Versão:
17/02/2023
Tamanho do arquivo:
4.1 MB
Nome do arquivo:
GP01074GEN_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
KA Proservo NMS80
Tancagem
EN PT 17/11/202310/11/202205/08/202030/07/201824/05/2017Idioma:
Português
Versão:
17/11/2023
Tamanho do arquivo:
6.3 MB
Nome do arquivo:
KA01200GPT_0623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; ProservoNMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/09/201730/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/09/2017
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN PT 28/02/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
28/02/2018
Tamanho do arquivo:
404 KB
Nome do arquivo:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x;Tankside Monitor NRF81
EN PT 30/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
30/11/2016
Tamanho do arquivo:
1 MB
Nome do arquivo:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Sensor assembly Installation Instructions
Tank Gauging
EN PT 30/10/201719/10/2017Idioma:
Inglês
Versão:
30/10/2017
Tamanho do arquivo:
3.5 MB
Nome do arquivo:
EA01225GF3_0317.pdf
-
-
-
Instruções de Instalação (EA)
Cover, cover clamp, O-ring Installation Instructions
Microwave Level Measurement
EN PT 14/12/201830/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
14/12/2018
Tamanho do arquivo:
900.5 KB
Nome do arquivo:
EA01176GA2_0218.pdf
-