Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Filtro Prensa para desidratação de lodo de uma estação de água e efluentes municipais

Tratamento e descarte de lodo a custos operacionais reduzidos

Os processos de desidratação e digestão otimizados ajudam a economizar custos e a impulsionar a produção de biogás

O tratamento e o descarte de lodo no meio ambiente é cada vez mais regulamentado em todo o mundo, levando o setor de efluentes a explorar novas soluções para o descarte de lodo, incorrendo em custos significativos. Para reduzir esses custos, é comum a desidratação do lodo para reduzir seu volume, possibilitando a secagem ou incineração. A digestão do lodo também é usada para fornecer biogás, uma rica fonte de energia. Nossas soluções de monitoramento suportam o gerenciamento ideal de lodo, da eficiência da desidratação ao controle do digestor.

Como podemos ajudar

O portfólio de monitoramento Endress+Hauser ajuda os operadores da planta a aumentar a eficiência de custos, permitindo um rastreamento mais próximo das taxas de desidratação versus a meta e do consumo dos polímeros necessários para o condicionamento do lodo. Além disso, permite o monitoramento preciso do ambiente do digestor de lodo, garantindo a otimização do processo de digestão e produção de biogás.

  • Medidores de vazão mássica Coriolis avançados para melhores resultados de desidratação e consumo reduzido de polímeros

  • Portfólio abrangente de medição de biogás para gases úmidos e secos para controle otimizado do digestor

  • Portfólio exclusivo para aplicações de biogás úmido e seco para monitoramento de processos e condições do digestor

Applications

Preparação do condicionador de lodo precisa

Soluções de polímeros para condicionamento de lodo devem ser preparadas por diluição no local. As soluções de polímero são caras e, para obter resultados estáveis ​​de desidratação e longos ciclos de desidratação, é essencial uma concentração harmonizada de polímero.

Preparação do condicionador de lodo precisa
Nosso conhecimento em campo

Nosso portfólio comprovado de medidores de umidade de alta precisão permite a concentração e o consumo ideais de soluções poliméricas.

  • A medição de vazão volumétrica precisa do condicionador e da água diluída é garantida

  • Instale os medidores de vazão magnéticos com facilidade no seu sistema de condicionamento de lodo

  • Ciclos de desidratação estendidos com medidor de vazão magnético

Melhores resultados de desidratação

Uma vez que a concentração de polímero alcançada pode variar, uma relação ideal entre polímero e sólidos suspensos no lodo nem sempre é dada.

Melhores resultados de desidratação
Nosso conhecimento em campo

Nosso medidor de vazão mássica Coriolis mede a vazão e a densidade do meio, abrindo a possibilidade de dosagem constante do agente polimérico à vazão de lodo e melhorando significativamente os resultados de desidratação.

  • O medidor de vazão mássica Coriolis mede com confiabilidade a densidade da solução

  • A medição da densidade do meio permite dosagem constante do agente polimérico

Concentração ideal de lodo

Resultados otimizados de desidratação também dependem da concentração controlada de lodo de entrada. A medição da densidade é uma opção estabelecida que garante uma boa e estável desidratação do lodo.

Concentração ideal de lodo
Nosso conhecimento em campo

Combinando nosso medidor de vazão eletromagnético altamente preciso para vazão volumétrica com um sensor de densidade, você pode obter resultados bons e estáveis de desidratação de lodo.

  • A medição da densidade usando Coriolis em lodo muito escuro é uma boa alternativa

  • Obtenha medições eficientes e confiáveis ​​da concentração de lodo

  • Níveis de desidratação de lodo estáveis ​​e ideais garantidos

Processos eficientes do digestor

As bactérias benéficas devem ser protegidas contra condições críticas no processo do digestor de lodo.

Processos eficientes do digestor
Nosso conhecimento em campo

Nossos controles de processo permitem garantir um ambiente no qual as bactérias digestoras possam crescer.

Vazão e medições precisas de metano em biogás úmido

A vazão de biogás e a concentração de metano são parâmetros críticos que indicam distúrbios do processo na digestão anaeróbica de lodo. Porém, as condições ambientais como grandes dinâmicas de vazão, biogás saturado de água, alteração na concentração de metano e pressão extremamente baixa dificultam a medição desses parâmetros em vários equipamentos.

Vazão e medições precisas de metano em biogás úmido
Nosso conhecimento em campo

Nossos equipamentos de vazão ultrassônicos exclusivos oferecem uma solução para o desafio da medição de vazão de biogás e concentração de metano.

  • Acompanhe parâmetros difíceis de medir no gerenciamento da digestão de lodo

  • São garantidas condições ideais de digestão do lodo

Espuma no processo de desidratação

A água centralizada do processo de desidratação do lodo é altamente contaminada com nitrogênio de amônio e só deve ser alimentada ao sistema de tratamento de efluentes em quantidades dosadas. Para esse propósito, ela é tamponada em um reservatório de retenção. Como a espuma resultante do meio prejudica fortemente o processo, o monitoramento é indispensável.

Micropilot FMR60 instalado no eixo central
Nosso conhecimento em campo

Nosso medidor de radar Micropilot FMR60 mede continuamente o nível da água centralizada e pode detectar a formação de espuma com a ajuda da Heartbeat Technology integrada. Além disso, a quantidade de dosagem ideal do agente antiespuma e o controle de bomba eficiente podem ser garantidos.

Saiba mais sobre tratamento de lodo

Tratamento de lodo no setor de água e efluentes ©Endress+Hauser
Centrífuga para desidratação durante o tratamento do lodo ©Endress+Hauser
Controle do digestor para tratamento de lodo ©Endress+Hauser

Benefícios

Conquistar o equilíbrio entre as obrigações legais e o custo otimizado é um dos principais desafios do setor de tratamento de água e efluentes atualmente. Nossos consultores da indústria de todo o mundo estão familiarizados com as especificações locais e podem fazer recomendações específicas sobre como melhorar seus processos. Com base na expertise e em nosso portfólio especial de instrumentação, eles já obtiveram resultados notáveis com nossos clientes.

  • 20%

    economia de custo devido a menos consumo de produtos químicos condicionadores

  • +14,000

    funcionários em todo o mundo

  • 3 milhões

    Medidores de vazão eletromagnéticos Promag vendidos desde o lançamento em 1977 em uma ampla variedade de aplicações.
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias