Processos otimizados de desidratação, digestão e descarte ajudam a reduzir os custos operacionais e proteger o meio ambiente
O tratamento e descarte de lodo no meio ambiente são cada vez mais regulamentados em todo o mundo, levando a indústria de águas residuais a explorar novas soluções, a custos elevados. Para minimizar os custos operacionais, a preparação do lodo e a otimização do processo de desidratação são essenciais para reduzir seu volume para secagem ou incineração. A digestão anaeróbica do lodo reduz ainda mais o volume e o peso e, como subproduto, o biogás e o biometano podem ser capturados e reutilizados como biocombustível e eletricidade.
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
O portfólio da Endress+Hauser ajuda os operadores da planta a aumentar a eficiência de custos, rastreando com precisão as taxas de desidratação em relação à meta e ao consumo de polímeros necessários para o condicionamento de lodo
Consumo de polímero otimizado e resultados de desidratação aprimorados
Processo de digestor aprimorado e monitoramento de condições
Applications
Preparação do condicionador de lodo
As soluções de polímero para condicionamento de lodo devem ser preparadas por diluição no local. Os floculantes são caros e, para obter resultados de desidratação estáveis e maximizar os ciclos de desidratação, é essencial atingir a concentração correta de polímero.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio comprovado de medidores de vazão eletromagnéticos altamente precisos permite a concentração ideal de solução de polímero e o consumo de polímero.
Melhorando os resultados de desidratação para concentração ideal de lodo
Como a concentração de polímero alcançada pode variar, uma proporção ideal entre polímeros e sólidos suspensos no lodo é garantida apenas algumas vezes. Os resultados de desidratação otimizados dependem da concentração controlada do lodo de entrada e da medição da densidade.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de fluxo de massa Coriolis combinam medição de fluxo e densidade de mídia para a dosagem consistente e precisa de soluções de polímero. Alternativamente, a combinação de um medidor de vazão eletromagnético preciso com uma medição de sólidos em suspensão garante resultados estáveis e bons de lodo desidratado.
Garanta a medição ideal de fluxo e densidade com lodo muito escuro usando o medidor de vazão Proline Promass A500 Coriolis
Obtenha resultados estáveis de desidratação de lodo combinando nosso medidor de vazão eletromagnético altamente preciso Promag W 400 com o sensor de sólidos em suspensão Turbimax CUS51D
A água centralizada do processo de desidratação do lodo é altamente contaminada com nitrogênio de amônio e só deve ser alimentada ao sistema de tratamento de efluentes em quantidades dosadas. Para esse propósito, ela é tamponada em um reservatório de retenção. Como a espuma resultante do meio prejudica fortemente o processo, o monitoramento é indispensável.
Nosso conhecimento em campo
Nosso medidor de radar Micropilot FMR60 mede continuamente o nível da água centralizada e pode detectar a formação de espuma com a ajuda da Heartbeat Technology integrada. Além disso, a quantidade de dosagem ideal do agente antiespuma e o controle de bomba eficiente podem ser garantidos.
Otimização da produção de biogás
Nossa instrumentação de processo garante um ambiente onde as bactérias do digestor podem florescer:
Nosso conhecimento em campo
Escuridão mantida, ausência de oxigênio, temperatura constante e um valor de pH quase neutro.
Nosso exclusivo medidor de vazão ultrassônico Proline Prosonic Flow B 200 em linha fornece medição precisa e confiável da taxa de fluxo de biogás úmido e concentração de metano sob condições de processo flutuantes.
Nosso conhecimento em campo
Nossos equipamentos de vazão ultrassônicos exclusivos oferecem uma solução para o desafio da medição de vazão de biogás e concentração de metano.
Acompanhe parâmetros difíceis de medir no gerenciamento da digestão de lodo
São garantidas condições ideais de digestão do lodo
Conquistar o equilíbrio entre as obrigações legais e o custo otimizado é um dos principais desafios do setor de tratamento de água e efluentes atualmente. Nossos consultores da indústria de todo o mundo estão familiarizados com as especificações locais e podem fazer recomendações específicas sobre como melhorar seus processos. Com base na expertise e em nosso portfólio especial de instrumentação, eles já obtiveram resultados notáveis com nossos clientes.
20%
Economia de custo
por consumo reduzido de polímeros
25%
maior vida útil do filtro
graças a melhores resultados de desidratação
3 milhões
Medidores de vazão eletromagnéticos Promag vendidos desde o lançamento em 1977 em uma ampla variedade de aplicações.
Control of sludge conditioner mixing procedure through continuous density and mass measurement improves dewatering results for polymer and lime solutions.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança da água
Monitoramento de efluentes quanto ao COVID-19
O monitoramento de patógenos e desinfecção mais rígida estão na agenda dos principais operadores industriais
A aeração para o tratamento de efluentes é de extrema importância, e o monitoramento preciso te ajuda a otimizar o processo de aeração enquanto economiza energia
Adquira a expertise e o conhecimento suplementares necessários para aumentar o desempenho e a segurança de sua fábrica
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Indústria Farmacêutica: A vanguarda das Ciências da Vida
Conte com um parceiro confiável que ajuda a alcançar a excelência operacional na indústria farmacêutica
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Mineração, Minerais e Metais: Extraindo um futuro sustentável
Com níveis baixos de minerais, falta de profissionais qualificados e desafios de
escavação, podemos ajudá-lo a alcançar suas metas: reduza seus custos de produção, mantenha sua fábrica segura e aumente a conformidade e a responsabilidade.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .