Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Endress+Hauser Temperatura+Produtos do Sistema Índia

Fabricação de produtos de medição de temperatura e sistemas - produtos standard e personalizados

Além de sua planta em Aurangabad, a Endress+Hauser Temperatura+Produtos do Sistema atende, dentre outros, a Índia, Sudeste da Ásia, Austrália, África do Sul e Turquia. O escopo da manufatura inclui produtos de medição de temperatura e sistema, além da cobertura de produtos específicos do cliente, incluindo o gerenciamento e engenharia do projeto. Calibragem, reparos e serviços de logística também são oferecidos.

Endress+Hauser Temperatura+Produtos do Sistema Índia ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperatura+Produtos do Sistema Índia ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Temperatura+Produtos do Sistema Índia ©Endress+Hauser
  • Diretor

    Rajendra Kolte

  • Ano da fundação

    2013

  • Número de funcionários

    42

Próximo de você e pronto para o seu uso

  • A Endress+Hauser Wetzer Índia, em Aurangabad, é uma subsidiária integral da Endress+Hauser Wetzer, Alemanha.

  • O sistema de controle de qualidade que apoia nossa dedicação à qualidade e à melhora contínua da qualidade é baseado na ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025 e na OHSAS 18001

  • Equipamento de teste e referências usadas para todas as medições e testes conduzidos durante o procedimento de produção são rastreáveis para normas nacionais e internacionais (PTB, NIST, NIM etc.).

  • Produção

Contato

  • Endress+Hauser Wetzer India Pvt. Ltd.

    Endress+Hauser Wetzer India Pvt. Ltd.

    M-192/2 MIDC Waluj MIDC Area, Industrial Area

    Maharashtra State

    Aurangabad 431136, Índia