Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Mínimo esforço para aplicações extremas

O Gammapilot FMG50 – um dispositivo da nova geração

Com 70.000 aplicações resolvidas e quase 60 anos de experiência, a radiometria é um pilar importante no portfólio da Endress+Hauser. Os detectores de gama são usados principalmente em aplicações onde os outros princípios de medição atingem seus limites. O novo Gammapilot FMG50 supera os instrumentos radiométricos anteriores em termos de segurança, compacidade e facilidade de uso e oferece excelentes benefícios ao cliente.

Benefícios

  • Princípio universal para uso em aplicações extremas

  • Minimize os esforços de engenharia e instalação usando o primeiro transmissor realmente compacto de 2 fios alimentado por loop

  • Aumente a segurança, eficiência e disponibilidade da sua planta com dispositivos desenvolvidos de acordo com a mais recente norma SIL IEC 61508 (SIL2 / 3)

  • Reduza os esforços de verificação sem interromper o processo, graças à avançada tecnologia Heartbeat Technology

  • Minimize os custos de instalação e operação com material especial sem refrigeração adicional

  • Tecnologia sem fio Bluetooth® para operação fácil, mesmo em locais de difícil acesso

  • Interface de usuário intuitiva com assistentes guiados

  • Link para a página do produto

Inovadora tecnologia de 2 fios

O GammapilotFMG50 é o primeiro transmissor de 2 fios compacto do mercado alimentado por loop. Uma geração de alta tensão patenteada e exclusiva, que requer apenas uma fração da energia de seu antecessor, torna isso possível. Isso revoluciona a medição radiométrica e oferece vantagens valiosas sobre os dispositivos convencionais. Como não são mais necessárias instalações e fiação adicionais para uma tensão de alimentação, são alcançadas economias de custo consideráveis ao longo de todo o ciclo de vida do ponto de medição.

Potencial digital

Com a última geração do Gammapilot, os operadores se comunicam com o sensor usando a Tecnologia Bluetooth® e o aplicativo SmartBlue da Endress+Hauser. O aplicativo disponibiliza todos os dados do produto e de diagnóstico que antes só podiam ser determinados com mais esforço. Outro benefício da funcionalidade Bluetooth é o comissionamento remoto do dispositivo. Isso é particularmente relevante para medir pontos de difícil acesso.

Segurança de dispositivo funcional

O GammapilotFMG50 foi desenvolvido de acordo com a IEC 61508 para uso direto em aplicações SIL2 e SIL3 e atualmente é o dispositivo radiométrico mais seguro do mercado. Ele oferece a funcionalidade SIL para todas as tarefas de medição (nível, nível de ponto, densidade e interface). Os recém-implementados SIL Wizards, fáceis de usar, reduzem erros sistemáticos e humanos e guiam o usuário passo a passo no procedimento de teste de prova.

Tecnologia de sensores para uso sem refrigeração a água adicional

Em aplicações com altas temperaturas, os instrumentos convencionais requerem um resfriamento a água adicional para garantir uma medição sem problemas. O GammapilotFMG50 soluciona este impasse com um material de sensor de alta qualidade. Além disso, o design inovador do sensor garante o auto-aquecimento mínimo dos componentes eletrônicos do dispositivo e, assim, contribui para o uso sem refrigeração. Ao eliminar a necessidade de resfriamento a água, é possível economizar custos de planejamento, instalação e operação.

Primeiro transmissor compacto de 2 fios alimentado por loop ©Endress+Hauser
Tecnologia Bluetooth® sem fio para fácil operação ©Endress+Hauser
Primeiro transmissor compacto de 2 fios alimentado por loop ©Endress+Hauser
Primeiro transmissor compacto de 2 fios alimentado por loop ©Endress+Hauser
Primeiro transmissor compacto de 2 fios alimentado por loop ©Endress+Hauser

Downloads