Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Proline Promag 10P
Electromagnetic flowmeter

Picture of electromagnetic flowmeter Proline Promag 10P for chemical and process applications ©Endress+Hauser

Proline Promag 10P for chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures

The Electromagnetic Flow Measuring Principle

The flowmeter for highest medium temperatures with a highly cost-effective transmitter

Promag P is the preferred sensor for applications with highest requirements in a multitude of industries. Combined with the Promag 10 transmitter for basic applications and direct integration, Promag 10P is dedicated for chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures. It will be the preferred solution for customers aiming for minimized cost of ownership. Promag 10P is available as compact or remote version.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

  • Especificações resumidas

    • Max. measurement error

      Volume flow: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)

    • Measuring range

      4 dm3/min to 9600 m3/h (0.5 gal/min to 44000 gal/min)

    • Medium temperature range

      –40 to +130°C (–40 to +266°F)

    • Max. process pressure

      PN40
      Cl. 300
      JIS 20K
      AS 2129 Table E

    • Wetted materials

      Liner: PTFE
      Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Versatile applications – wide variety of wetted materials

    • Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction

    • Maintenance-free – no moving parts

    • Cost-effective – designed for easy applications and direct integration

    • Safe...

  • Campo de aplicação

    • The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity

    • Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures

    Device properties

    • Nominal diameter: max....

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for highest medium temperatures with a highly cost-effective transmitter.
    Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Diverse applications – wide variety of wetted materials. Energy‐saving flow measurement – no pressure loss due to cross section constriction. Maintenance‐free – no moving parts.
    Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common process connections. Liner made of PTFE.

  • Transmitter features

    Cost-effective – designed for easy applications and direct integration. Safe operation – display provides easily readable process information. Fully industry-compliant – IEC/EN/NAMUR.
    2-line display with push buttons. Device as compact or remote version. HART.

  • Nominal diameter range

    DN 15 to 600
    1/2" to 24"

  • Wetted materials

    Liner: PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Measured variables

    Volume flow

  • Max. measurement error

    Volume flow: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm3/min to 9600 m3/h (0.5 gal/min to 44000 gal/min)

  • Max. process pressure

    PN40
    Cl. 300
    JIS 20K
    AS 2129 Table E

  • Medium temperature range

    –40 to +130°C (–40 to +266°F)

  • Ambient temperature range

    –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    DN 15 to 300 (½ to 12"): AlSi10Mg, coated
    DN 350 to 600 (14 to 24"): Carbon steel with protective varnish

  • Transmitter housing material

    Powder-coated die-cast aluminum

  • Degree of protection

    Standard: IP 67 (Type 4X enclosure) for transmitter and sensor
    Optional: IP 68 (Type 6P enclosure) for remote version of sensor

  • Display/Operation

    2‐line display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Outputs

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/switch output (passive)

  • Inputs

    None

  • Digital communication

    HART

  • Power supply

    DC 11 to 40 V
    AC 85 to 250 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 28 V (45 to 65 Hz)

  • Hazardous area approvals

    FM
    CSA

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

  • Pressure approvals and certificates

    PED

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification