Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Waterpilot FMX21 - Medição de nível hidrostática

Medição de
nível hidrostática
Waterpilot FMX21

Sonda de nível confiável e robusta com célula de cerâmica para medição e HART

FMX21
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
Garantia de 5 anos

Projetado com confiança

Os instrumentos da nossa Seleção Fundamental apresentam uma garantia prolongada de 5 anos – um claro testemunho da nossa confiança na sua fiabilidade e desempenho a longo prazo.

Caso ocorra uma situação de garantia, pode contar com um processo de substituição rápido e com um esforço administrativo mínimo – proporcionando tranquilidade quando mais precisa e ajudando a manter as suas operações a funcionar sem problemas.

São aplicados os termos da garantia

A garantia estendida está sujeita a condições específicas. Para mais detalhes, consulte os Termos e Condições Gerais (GTC) aplicáveis localmente, disponíveis na página do respetivo país no nosso site.

Especificações resumidas

  • Accuracy

    0.2%
    0.1% (optional)

  • Process temperature

    -10°C...70°C
    (14°F...158°F)
    Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
    (32°F...122°F)

  • Pressure measuring range

    100 mbar...20 bar
    (1.5 psi...300 psi)

  • Main wetted parts

    Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
    Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
    Extension cable: PE, PUR, FEP

  • Max. measurement distance

    200 m H2O
    (656 ft H2O)

  • Measuring cell

    100mbar...20bar
    (1.5psi...300psi)

Campo de aplicação

Geralmente, o transmissor Waterpilot FMX21 com célula de cerâmica capacitiva e livre de óleo é usado em aplicações de processo e ambientais para medição de nível hidrostática. Com a saída HART, as faixas de medição podem ser ajustadas livremente e a medição de nível com compensação da densidade pode ser ativada. Ele é certificado para água potável e oferece medição da temperatura integrada. Há também versões para aplicações em efluentes e lodo ou em água salgada.

Três diferentes versões para água potável, efluentes e esgoto, água salgada.

  • Conexões de processo: braçadeira de suspensão, prensa-cabo

  • Temperatura: –10 a +70°C (14 a 158°F)

  • Faixa de medição: 0 a 20 bar / 200 m H20 (0 a 300 psi / 600 pés H2O)

  • Precisão: ±0,2%, "Platina" ±0,1%

  • Certificados internacionais de proteção contra explosão, aprovações marítimas, aprovação para água potável

Benefícios

  • Sensor de cerâmica robusto, de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente à sobrecarga

  • Expansão flexível de 4 a 20 mA com saída HART 6.0 sobreposta

  • A mais alta precisão de nível usando correção de densidade com compensação de temperatura

  • Medição simultânea de nível e temperatura com sensor de temperatura Pt100 opcional integrado

  • Ampla faixa de acessórios que oferece soluções completas de pontos de medição

  • Sensor de clima corrigido graças a componentes eletrônicos completamente encapsulados e sistema de compensação de pressão com 2 filtros

  • Diâmetro externo pequeno, versão de 22 mm (0,87") adequada para aplicações em água potável e para uso em furos e poços com diâmetros pequenos

Vídeos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável