Measuring range0 to 2.5 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l PO4-P (blue method) 0.05 to 10 mg/l with dilution function to maximum 2.5 to 500 mg/l PO4-P (blue method) 0.5 to 20 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l PO4-P (yellow method) 0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l PO4-P (yellow method)
Process temperature4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
Process pressureAt atmospheric pressure, < 0.2 bar
Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Proteção ambiental, qualidade consistente dos produtos, otimização do processo e segurança – apenas algumas razões porque a análise de líquidos está cada vez mais essencial. Líquidos como água, bebidas, laticínios, produtos químicos e farmacêuticos precisam ser analisados quase todos os dias. Ajudamos você a concluir as tarefas de medição com know-how em aplicação e tecnologias de ponta. Conheça nosso portfólio abrangente e escolha os produtos processos mais adequados para suas necessidades.
O valor do pH de um líquido pode ser calculado pelo princípio de medição potenciométrico. Esse vídeo mostra o que é e como esse princípio de medição funciona.
A condutividade de um líquida pode ser medido por meio dos princípios de medição condutiva ou toroidal. Esse vídeo mostra o que é e como esses princípios de medição funcionam.
Nutrientes, metais ou componentes de carbono em um líquido podem ser medidos por meio do princípio de medição colorimétrica. Esse vídeo mostra o que é e como esse princípio de medição funciona.
Esse vídeo mostra como o projeto exclusivo e o princípio de vedação da montagem do Cleanfit CPA875 retrátil garante o manuseio seguro do motor e evita a comunicação de processos higiênicos.
Benefícios
De sensores padrão a estações de medição completas – fornecemos tecnologia de ponta para todos os parâmetros de análise de líquidos.
Nossos instrumentos de alta precisão ajudam a aumentar o rendimento do produto, melhorar a qualidade do produto e garantir a segurança do processo.
As interfaces e os protocolos de comunicação de última geração permitem que você integre nossos dispositivos aos seu gerenciamento de ativos da planta e processos.
Não importa se laboratório de processo, processo ou utilitários – use nosso know-how e expertise para otimizar sua aplicação.
Como líder em tecnologia de medição analítica, ajudamos você durante toda a vida útil do produto - em qualquer lugar do mundo.
Água limpa e segura em estações de tratamento e plantas de esgoto
O sensor de desinfecção ideal para sua necessidade em estações de tratamento de água e de águas residuais: aproveite a medição contínua e valores precisos para garantir água limpa e segura.
O sensor de desinfecção ideal para suas necessidades em estações de tratamento de água e de efluentes: beneficie-se da medição contínua e de valores precisos para garantir a qualidade e segurança da água.
Ao escolher a plataforma Liquiline, você opta por gastar menos dinheiro na manutenção do estoque, economizar tempo de instalação e obter segurança da operação!
/
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .