Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura higiênicos

Sensores de temperatura compactos e modulares em design sanitário para processos estéreis e aplicações nas indústrias de life sciences e alimentícia

Sensores de temperatura higiênicos para aplicações sanitárias
8 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de temperatura higiênicos

Nosso buscador de produtos ajuda você a encontrar medidores, softwares ou componentes de sistema adequados através das características do produto. O Applicator orienta você através de uma seleção individual de produtos por meio dos parâmetros da aplicação.

Sobre os sensores de temperatura higiênicos

Nossos instrumentos de medição de temperatura em design higiênico oferecem o mais alto desempenho de medição e conformidade com as regulamentações rigorosas das indústrias alimentícia e farmacêutica. Nosso abrangente portfólio de sensores de temperatura modulares e compactos está disponível com certificados e aprovações internacionais e uma ampla variedade de conexões de processo de padrão industrial, transmissores de temperatura inteligentes e sensores de alta qualidade.

Nossa ampla gama de sensores de temperatura sanitários, compactos, modulares e padronizados oferece:

  • Design do sensor de temperatura compacto ou modular
  • Conexões de processo sanitárias – braçadeira, sistemas de vedação metálica, adaptador soldado, Varivent, conexões ajustáveis…
  • Diversos designs de sensores RTD – básicos ou de alto desempenho
  • Sensores de temperatura com poço para termoelemento – substituição/recalibração fácil e segura
  • Sensores de temperatura sem poço para termoelemento – contato direto com o meio: tempo de resposta mais rápido e mais precisão
  • Sensores de temperatura com ou sem transmissor
  • Sensores de temperatura com ou sem display
  • Poços para termoelemento sanitários – incluindo poços para termoelemento em T e cotovelo

Sensores de temperatura modulares sanitários

Nossa família iTHERM ModuLine é a última geração de sensores de temperatura modulares para aplicações industriais e sanitárias. Com um número razoável de produtos, podemos atender a praticamente qualquer exigência do processo e do cliente. Tecnologias inovadoras oferecem valor agregado, como maior eficiência do processo ou segurança da fábrica e do produto. Exemplos incluem o iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck. Certificações de acordo com normas internacionais completam a oferta.

Benefícios

  • Design modular: seleção flexível do produto e a melhor solução para cada aplicação
  • Mais de 50 conexões de processo sanitárias disponíveis de série
  • Diversas opções de protocolos de comunicação para se adequar a qualquer tipo de integração, por ex. 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
  • iTHERM QuickSens: o tempo de resposta mais rápido para um controle ideal do processo, t90: 1,5 s
  • iTHERM QuickNeck: o pescoço divisível com acoplamento rápido permite a fácil remoção sem ferramentas da unidade eletrônica de medição para recalibração
  • Certificados e aprovações globais, por ex. proteção contra explosão conforme ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; normas para design sanitário conforme 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiais em contato com alimentos (FCM), certificado de adequação TSE

Sensores de temperatura higiênicos compactos

A nossa família iTHERM CompactLine foi cuidadosamente concebida para evitar complexidades desnecessárias e alcançar uma relação custo-benefício equilibrada. Pronto para uso e versátil, esses instrumentos foram projetados para uma ampla variedade de aplicações nas indústrias de life sciences, alimentícia e de processos gerais. Com o iTHERM TrustSens, a Endress+Hauser desenvolveu a primeira tecnologia de sensor de temperatura com autocalibração do mundo, especificamente projetada para aplicações sanitárias que exigem conformidade rígida com diretrizes da FDA e regulamentações de BPF.

Benefícios

  • Design compacto: transmissor integrado, tamanho pequeno e excelente custo-benefício
  • Mais de 50 conexões de processo sanitárias disponíveis de série
  • Diversas opções de protocolos de comunicação para se adequar a qualquer tipo de integração, por ex. 4 a 20 mA, HART®, IO-Link
  • Certificados e aprovações globais, por ex. proteção contra explosão conforme ATEX/IECEx, CSA, normas para design sanitário conforme 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, materiais em contato com alimentos (FCM), certificado de adequação TSE

Poços para termoelemento em T e cotovelo

Nossos poços para termoelemento sanitários da Endress+Hauser são projetados sem soldas ou zonas mortas, o que os torna fácil de limpar e ideais para aplicações sanitárias e assépticas. Eles são soldados à tubulação do processo, não são desmontáveis e são usinados a partir de uma única peça de aço inoxidável. Mesmo com comprimentos de imersão muito curtos, estes poços para termoelemento são ideais para o uso em tubos, recipientes ou tanques sanitários ou assépticos.

Noções básicas e princípios funcionais

Design, materiais e especificações

Instalação, operação e manutenção