Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Fotômetros de processo

Produtos para medição em linha de absorção de UV e absorção de NIR / VIS em todas as indústrias

Fotômetros de processo para absorção de UV, NIR, VIS
12 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Fotômetros de processo

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre Fotômetros de processo

Os fotômetros de processo para absorção de UV, NIR e VIS fornecem uma medição compatível, precisa e em linha da concentração, cor e turbidez. Graças ao seu design higiênico, são adequados para cromatografia, fermentação, filtração, separação de fases e cristalização. Sua alta temperatura e estabilidade, quando expostos a pressão, também garantem uma aplicação segura no monitoramento de condensado ou na detecção de vazamento em trocadores de calor. Para verificar nosso amplo portfólio de fotômetros de processo, clique no botão abaixo.

Como selecionar fotômetros de processo

Nossos fotômetros de processo são usados em muitos setores, como ciências biológicas, produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas, produtos químicos e petróleo e gás. A seleção do sensor depende da sua aplicação. Escolha o comprimento de onda do sensor óptico de acordo com suas necessidades. Por exemplo, absorção NIR para medição de crescimento celular ou comprimento de onda dupla para medição de cor. Selecione sensores de turbidez usando o método de luz difusa para controle de filtro e certifique-se de aplicar fotômetros de processo aprovados em áreas classificadas.

Medição de absorção

A medição da absorção é baseada na interação da luz introduzida com o meio de acordo com a lei de Lambert-Beer. Uma fonte de luz emite radiação através do meio e a radiação transmitida é medida no lado do detector. Depois de passar por um filtro para detecção de comprimento de onda, a intensidade de luz é determinada por um fotodiodo e convertida em uma corrente fotoelétrica.

Intensidade da luz

A intensidade da luz recebida é proporcional à concentração das substâncias sob medição. A conversão final para unidades de absorção (AU) ou densidade ótica (DO) é feita pelo transmissor.

Absorção = medição da atenuação da luz em relação à luz introduzida

Medição da turbidez com o método da luz difusa

Na medição de turbidez, uma fonte de luz introduz um feixe focado no meio. Este feixe é defletido por partículas que se encontram no meio, fazendo com que ele se disperse. A luz difundida é medida por receptores e a turbidez é determinada. A medição da difusão direta a 11 ° é um método adequado quando a turbidez é baixa. Partículas menores produzem uma baixa intensidade de dispersão e partículas maiores uma alta intensidade de dispersão. As quebras de filtro são detectadas imediatamente, tornando este um excelente método para monitorar a filtração.

Benefícios

  • A medição em linha com nossos fotômetros de processo para absorção de UV, NIR, VIS e turbidez substitui o tempo gasto na amostragem e medição em um laboratório e evita a contaminação do produto.
  • Nossos fotômetros de processo podem ser facilmente combinados com sensores de pH, condutividade ou de Oxigênio Dissolvido usando apenas um transmissor CM44P Liquiline. Eles fazem pacotes de aplicativos perfeitos para o monitoramento da qualidade do processo.
  • Graças ao seu princípio de medição óptica simples, os nossos espectrofotômetros funcionam sem reagentes e proporcionam baixa sensibilidade cruzada com outros parâmetros.
  • Oferecemos filtros de calibração certificados e que podem ser comprovadas pelo NIST, que substituem a calibração complexa de líquidos por padrões e reduzem a manutenção.
  • As células baixa vazão volumétrica para os fotômetros de processo permitem medições rápidas e asseguram o rendimento ideal do produto.