Compatible with Raman non-contact optics including the Rxn-10 and Rxn-20 probe with non-contact optics, the Raman enclosed sample compartment enables fast, precise, and quantitative Raman spectroscopy in the laboratory or at-line process environments. Additional options include a 1 cm cuvette holder for liquid samples, a tablet holder, or a powder holder, providing easy switching between holders and enabling sampling repeatability.
At-line composition measurements
Measure samples in the laboratory from different projects consecutively
Off-line verification of inline Raman measurements
Model transfer from at-line to inline without significant model rework
Used in a variety of industries: Life Sciences (Bioprocessing, Biopharmaceuticals), Chemical, Food and Beverage
Benefícios
Compatible with all Endress+Hauser Raman analyzers and select probes
Accommodates a variety of sample types
May be configured as a dedicated sample compartment on one channel of a multi-channel analyzer
Easy switching between sample holders
Cart mountable for at-line process measurements
Espectroscopia Raman - tecnologia de análise óptica avançada
Aumente a segurança da fábrica, garanta a qualidade do produto e otimize operações. A espectroscopia Raman mede a composição e estrutura molecular de suas amostras do laboratório ao processo em tempo real
Descubra como a Ciments Calcia está transformando suas instalações na França com inovações de baixo carbono, produção de clínquer de última geração e sistemas de análise de gás de alto desempenho, fornecidos com rapidez e confiabilidade.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .