Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Product picture  Raman optic system for single use side view aiming down and right

Raman optic system for single use

Ensure sterility and reliability for single-use biopharmaceutical development and manufacturing

KRSU1
Please Wait (spinning wheel)
Carregando preços
Preço temporariamente indisponíveis
Price on request
ativando preços
preço: fornecer informações
from CHF ??.-
Filtrar medição / Tarefa de aplicação
Tarefa de aplicação / medição

Configurar para baixar os desenhos CAD deste produto

  • Measuring principle

    Espectroscopia Raman

  • Compatibilidade com sonda de amostragem

    Sonda Raman Rxn-10

  • Interface da amostra

    Temperatura: 0 a 100 °C / 32 a 212 °F

  • Comprimento

    As dimensões variam de acordo com a porta do fornecedor do biorreator de uso individual e do tipo de conexão 

  • Diâmetro

    As dimensões variam de acordo com a porta do fornecedor do biorreator de uso individual e do tipo de conexão 

  • Método de esterilização

    Esterilizável por radiação gama