Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Zero-point gel
COY8

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 12 mm. ©Endress+Hauser

The COY8 zero-point gel is available in different bottle sizes. This version is perfectly suitable for oxygen sensors with a diameter of 12 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for oxygen sensors with a diameter of 40 mm. ©Endress+Hauser

The bottle version for oxygen sensors with a diameter of 40 mm.

The COY8 zero-point gel bottle for free chlorine, total chlorine or chlorine dioxide. ©Endress+Hauser

Use this bottle version for disinfection / chlorine sensors with a diameter of 25 mm.

Ready-to-use gel for validation, calibration, and adjustment of oxygen and disinfection sensors

COY8 is a ready-made gel that allows you to detect the true zero point of your oxygen and disinfection (e.g. free chlorine) sensors. This improves the reliability and accuracy of your measuring points leading to increased product quality and yield. What’s more, it helps you decide whether a sensor should be adjusted, maintained or replaced. The gel doesn't require additional chemicals or preparation. It is instantly ready to use and is reusable within 24 hours after opening.

  • Produtos simples

  • Fácil de escolher, instalar e operar

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos padrão

  • Confiável, robusto e baixa manutenção

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos com tecnologia de ponta

  • Altamente funcional e prático

Excelência técnica

Simplicidade

  • Produtos especializados

  • Desenvolvidos para aplicações exigentes

Excelência técnica

Simplicidade

Variável

Versões FLEX Excelência técnica Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Fundamental

Atende suas necessidades básicas de medição

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Lean

Lida com seus principais processos facilmente

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Seleção Extended

Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras

Excelência técnica
Simplicidade
  • F
  • L
  • E
  • X

Versão Xpert

Controla suas aplicações mais difíceis

Excelência técnica
Simplicidade

Variável

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
Preço de venda
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • Be sure: exact determination of the true zero of your oxygen and disinfection / chlorine measuring points.

    • Enhance your product quality: the zero-point calibration improves the accuracy and reliability of your measurements and can increase the quality...

  • Campo de aplicação

    COY8 zero-point gel determines the true zero point of virtually all sensors that measure the parameters:

    • Oxygen

    • Free chlorine

    • Total chlorine

    • Chlorine dioxide

    • Etc.

    It is used for example in:

    • Life Sciences
      - Fermentation processes

    • Food & Beverages
      -...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Zero point gel for disinfection sensor adjustment

  • Measurement range

    Zero point

  • Dimension

    Available for 25 mm disinfection sensors

  • Measuring principle

    Amperometric oxygen measurement

  • Application

    Zero point gel for oxygen sensor verification, adjustment or calibration

  • Measurement range

    Zero point

  • Dimension

    Available for 12 mm and 40 mm oxygen sensors

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification