Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Aeração otimizada em uma estação de tratamento de efluentes

Aeração para o tratamento de efluentes

Soluções de monitoramento avançadas ajudam a otimizar a aeração no tratamento de efluentes e ainda economizar em custos de energia

A aeração no tratamento de efluentes é responsável por cerca de 60% do consumo total de energia em estações de tratamento de efluentes. O consumo de energia é o principal fator no custo de tratamento de efluentes, já sua otimização é um dos diversos desafios enfrentados pelos operadores da planta, que também precisarem atender as normas e leis de segurança cada vez mais exigentes. Nossas soluções on-line de medição de oxigênio e nutrientes não apenas geram economia de energia no controle da aeração, como também permitem melhorias demonstráveis ​​nos processos biológicos.

Como podemos ajudar

Nossas soluções avançadas de monitoramento permitem o controle ideal do processo de aeração, reduzindo o consumo de energia e produtos químicos, continuando a satisfazer toda a legislação atual.

  • Monitoramento avançado de parâmetros ambientais para processos bacteriológicos confiáveis

  • Melhoria do controle de processo de nitrificação para uso de amônia reduzido

  • Medição precisa de oxigênio para um consumo ideal de energia do ventilador

Applications

Monitoramento simplificado da aeração

A aeração confiável requer o monitoramento preciso dos múltiplos parâmetros ambientais necessários para processos bacteriológicos ideais, como oxigênio, amônio, nitrato, pH, temperatura e sólidos em suspensão. Esse monitoramento aumenta muito a complexidade do gerenciamento da moderna estação de tratamento de efluentes.

Monitoramento de aeração simplificado no tratamento de efluentes
Nosso conhecimento em campo

Nosso extenso portfólio de instrumentos, serviços e soluções ajuda a otimizar o processo de aeração, permitindo uma gestão confiável e eficiente da estação.

  • Descubra nosso portfólio de sensores de análise de líquidos cobrindo todos os parâmetros importantes

  • Conheça de perto nossos sensores de temperatura e transmissores de medição de temperatura

  • Gerencie até 8 pontos de medição de parâmetros semelhantes ou diferentes com nosso transmissor multicanal Liquiline CM448. Interfaces de comunicação abertas suportam a integração do sistema, operações tranquilas e fácil manutenção e calibração

  • Remova com segurança o nitrogênio de efluentes com o Liquiline Control

Níveis reduzidos de amônio

O primeiro passo na remoção de nitrogênio é a nitrificação. Isso requer o monitoramento minucioso de degradação do amônio e representa um fator de custo significante, já que esse tipo de análise de líquidos com frequência requer a adição de substâncias adicionais para possibilitar a medição.

Reduza níveis de amônio
Nosso conhecimento em campo

Nossas tecnologias confiáveis, fáceis de usar e duráveis ​​para medir a concentração de amônio durante a nitrificação permitem ao operador reagir precocemente a distúrbios no nível de amônio.

Controle de oxigênio flexível e preciso

O monitoramento e a manutenção dos níveis de oxigênio vitais para um processo de aeração confiável podem levar a custos de energia significativos para a estação de tratamento de efluentes. Os operadores da planta contam com tempos de resposta rápidos e baixa manutenção do equipamento.

Controle de oxigênio flexível e preciso
Nosso conhecimento em campo

Os níveis de oxigênio são controlados através da comparação entre a concentração medida e o ponto de referência. Nossas soluções de monitoramento de oxigênio podem ser adaptadas de forma flexível às suas necessidades, fornecendo resultados confiáveis ​​e precisos rapidamente.

  • Meça a precisa concentração de oxigênio dissolvido com nosso sensor amperométrico digital de oxigênio COS51E ou sensor óptico digital de oxigênio Oxymax COS61D

  • Aumente a segurança de processos com sensores de tecnologia digital Memosens 2.0

  • Consumo de energia reduzido pela otimização adicional do uso de ventiladores

Descubra o processo de aeração no tratamento de efluentes

Tratamento de efluentes biológicos ©Endress+Hauser
Desnitrificação/nitrificação com clarificador secundário ©Endress+Hauser
Aeração simultânea com clarificador secundário ©Endress+Hauser
Aeração intermitente com clarificador secundário ©Endress+Hauser

Benefícios

Trabalhando junto a inúmeros clientes, nossos especialistas em indústrias e aplicações atingiram resultados impressionantes na otimização de processos de aeração em estações de tratamento de efluentes. O portfólio completo da Endress+Hauser em relação à instrumentação, serviços e soluções garante o sucesso desde o princípio. Nosso objetivo é ser um parceiro de confiança em todos os aspectos de seu tratamento de efluentes.

  • Até 30%

    dos custos de energia, no máximo, podem ser economizados usando nossa solução para o controle de aeração

  • 40%

    maior vida-útil de sensores analógicos com tecnologia Memosens

  • 300.000

    Sensores Memosens instalados ao redor do mundo
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
Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias