IIoT na indústria química

Desbloqueie todo o potencial da instrumentação de campo para aumentar a produtividade e diminuir tempos de paragem

IIoT é um tema entusiasta. Mas o que significa exatamente para a indústria química? Muito resumidamente, IIot refere-se a um sistema de informação que permite conetividade entre sensores. Na Endress+Hauser acreditamos que esta rede de comunicação poderá trazer benefícios grandiosos nos processos de negócio dos nossos clientes, ao usar de forma inteligente todos os dados produzidos pela instrumentação. As empresas químicas que procuram uma vantagem nesta área podem usar essas informações para alcançarem um nível de produtividade mais elevado, o mais seguro possível.

O que é que o IIoT pode fazer por si?

As margens de negócio são escassas e a concorrência é feroz na indústria química, então por que não aproveitar ao máximo a tecnologia para melhorar a eficiência? A sua instrumentação de campo produz grandes quantidades de dados que até agora estão em grande parte inexplorados. Para criar valor real, esses dados precisam de ser analisados e traduzidos em ações. É por isso que desenvolvemos o ecossistema Netilion com vários aplicativos IIoT que transformam os dados de campo em informações prontas a agir, ignorando a pirâmide de automação.

  • Utilize os dados dos seus equipamentos numa nova dimensão – os nossos aplicativos e algoritmos traduzem os dados em informação pronta a agir

  • Obtenha mais recomendações sobre a sua base instalada e tome melhores decisões para melhorar a manutenção, produção, operação e supply chain

  • Crie digital twins automaticamente com o edge com um simples sistema plug-and-play, sem necessidade de DCS

  • Resolva falhas de instrumentação inesperadas diretamente no seu tablet ou smartphone, onde quer que esteja

Saiba como podemos apoiá-lo na digitalização

digitalização, IoT, conetividade, aplicaçoes iot ©Endress+Hauser

A Endress+Hauser ajuda os seus clientes com recomendações nos seus processos de negócio chave através de um conjunto de serviços que traduzem os dados em informação de valor. Em conjunto, constroem o nosso ecossistema Netilion IIoT.

Aplicações Iot, digitalização, instrumentação, nuvem, integração aberta ©Endress+Hauser

O nosso ecossistema Netilion IIoT certificado para utilização e gestão de ativos também está disponível a ativos e nuvens de terceiros.

Namur, namur open architecure, integração aberta, noa ©Endress+Hauser

Em consonância com a Namur Open Architecture (NOA), a nossa rede IIoT cria um canal paralelo que transfere dados diretamente para a nuvem - sem necessidade de tocar na arquitetura tradicional da instalação.

Aplicativos

data, field instrumentation, connectivity, edge device, IoT, chemical industry 4.0

Utilize os dados da instrumentação instalada numa nova dimensão

A conetividade é um ponto chave para a digitalização. A Endress+Hauser aborda a conetividade de duas maneiras, seja através de dispositivos periféricos (edge) ou ligando os dispositivos diretamente à TI:

  • O Edge faz a ponte entre a instalação, o instrumento e a nuvem Endress+Hauser. São facéis de usar e instalar via plug-and-play

  • Os dispositivos equipados com um cartão SIM têm a capacidade de se ligar diretamente à nuvem Netilion sem necessidade de edge - trazendo novas possibilidades ilimitadas

digital twins, scanner app, IoT, tags, RFID, industria 4.0 química

Scanner app: criar um digital twin em menos de 60 segundos

A base de todos os serviços digitais da nossa oferta Netilion é o aplicativo Scanner app. Com ele, pode criar digital twins de todos os ativos na sua instalação em pouco tempo. Basta simplesmente digitalizar o código QR que está disponível em todos os dispositivos Endress+Hauser e em muitos produtos de terceiros ou lendo a tag RFID para criar o digital twin inclusivé fotos, tags, coordenadas GPS, parâmetros de criticidade, número de série, etc. Com os digital twins prontos, pode agora fazer uso dos serviços adicionais Netilion.

analytics, dados, IoT, IBA, base instalada, otimização da manutenção, químical industria 4.0

Netilion Analytics app: torne a sua instalação transparente

O aplicativo Netilion Analytics oferece análise contínua e automatizada dos seus digital twins. O Analytics gera um relatório ao vivo, mostrando uma análise concisa da sua base instalada. Com apenas alguns cliques, obtém total transparência sobre o número de ativos, fabricantes, dispositivos obsoletos e possíveis sucessores. Como gestor de manutenção, tem acesso a KPIs, como por exemplo número de fornecedores e paragens. Com o Analytics, tem a ferramenta para melhorar em todas essas áreas, em todos os seus dispositivos e onde quer que vá.

Field Xpert SMT70, Health, documentação, zonas perigosas, falhas, erros

Netilion Health app: tudo sob controlo, esteja onde estiver

Quando uma falha inesperada ocorre, uma ação rápida é crucial. É disso que o Health se trata: o serviço digital identifica o erro e fornece instruções sobre como resolvê-lo. Não há necessidade de voltar ao escritório e procurar a documentação correta. Pode resolver o seu problema onde quer que esteja. Com o Health, os colaboradores podem reduzir o tempo gasto na instalação e aumentar a produtividade. E caso esteja preocupado com áreas perigosas, temos o nosso tablet Field Xpert SMT70.

  • Teste gratuitamente o Netilion Health

certificação, segurança dados, licença eurocloud

Segurança de dados: certificada da cabeça aos pés

Falar de indústria química é falar logo de segurança. Isso também se estende ao mundo digital, é por isso que a nossa oferta completa é certificada para garantir a máxima segurança dos dados. Desde o edge aos dados do cliente na nuvem - usamos os mais modernos mecanismos de segurança:

  • Métodos de encriptação com códigos-chave longos (HTTPS / TLS com SHA-256)

  • Cooperação com datacenters certificados (por exemplo ISO 27001)

  • Certificação por uma autoridade independente, licenciada pela “EuroCloud” com uma classificação de 4 estrelas

Navegue pelo nosso portfólio!

Benefícios

Tempo de paragem e de manutenção não planeados são um problema comum na indústria química. O IIoT e o big data oferecem novas possibilidades para lidar com esses problemas. A Endress+Hauser desenvolveu o conceito e as ferramentas para ajudar os nossos clientes químicos a começarem a digitalizar as suas instalações de maneira segura e simples. Connosco como seu parceiro de longo prazo e do seu lado, pode adotar o IIoT para melhorar os processos de produção e impulsionar a produtividade dos seus colaboradores.

  • 30%

    dos ativos instalados estão obsoletos, o que leva a paragens não planeadas.

  • 25'000

    condições Health disponíveis para si.

  • 0 hours

    de esforço em programação em DCS/PLC graças à atualização automática dos ativos substituídos.